Timken® Pendelrollenlager

Timken Pendelrollenlager sind für härteste Einsatzbedingungen konzipiert und steigern dank ihrer optimierten Innengeometrie, die hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer ermöglicht, die Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Timken Pendelrollenlager mit gehärteten Stahlkäfigen bieten höhere Dauerfestigkeit, verbesserte Verschleißfestigkeit und besseren Schutz vor Stößen und Beschleunigungen. Timken Pendelrollenlager mit Messingkäfigen gewährleisten zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit selbst unter extremen Bedingungen wie starken Stößen und Vibrationen, hohen Beschleunigungskräften und minimaler Schmierung.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Hohe Belastungen
  • Schmierprobleme
  • Stoßbelastungen und Vibrationen
  • Fehlausrichtung
  • Hohe Temperaturen

 

Ihre Herausforderungen

  • Hohe Belastungen
  • Schmierprobleme
  • Stoßbelastungen und Vibrationen
  • Fehlausrichtung
  • Hohe Temperaturen

 

Unsere Lösungen

Timken Pendelrollenlager mit umfassendem Sortiment an Käfigvarianten aus Stahl und Messing.

 

Vorteile

  • Optimierte Innengeometrie und 4–8 % höhere Tragfähigkeit im Vergleich zu Konkurrenzprodukten*
  • Feine Oberflächenbearbeitungen erhöhen die effektive Schmierfilmdicke und reduzieren den adhäsiven Verschleiß. Käfigflächenschlitze verbessern den Fettfluss durch das Lager.
  • Pendelrollenlager mit Messingkäfig bieten eine höhere Dauerfestigkeit, erhöhte Verschleißfestigkeit und einen besseren Schutz gegen Stoßbelastungen.
  • Bei Fehlausrichtung zentriert sich die innere Rollenanordnung automatisch im äußeren Ring, wodurch die Last über die Mitte der Rolle verteilt wird.
  • Die Rollen werden durch Käfigtaschen geführt – nicht durch einen zentralen Führungsring –, wodurch ein Reibungspunkt eliminiert wird und ein geringeres Innendrehmoment sowie um 6° bis 9° F niedrigere Betriebstemperaturen als bei Wettbewerbern erzielt werden.*

*Alle Ergebnisse stammen aus direkten Vergleichstests mit mehreren Konkurrenten.

Wichtige Anwendungen

  • Stranggießanlagen
  • Backenbrecher
  • Papierfabriken
  • Schüttelsiebe
  • Zahnradantriebe
  • Förderbänder
  • Ventilatoren und Gebläse

Ressourcen