Roulements à rouleaux sphériques Timken®

Conçus pour répondre aux conditions d’utilisation les plus exigeantes, les roulements à rouleaux sphériques Timken optimisent la productivité et la disponibilité de vos équipements grâce à une géométrie interne optimisée, garantissant une capacité élevée et une durée de vie prolongée. Les roulements à rouleaux sphériques Timken à cage en acier trempé offrent une résistance à la fatigue et à l’usure accrue, ainsi qu’une protection renforcée contre les chocs et les accélérations. Les roulements à rouleaux sphériques Timken à cage en laiton offrent une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même dans les conditions les plus extrêmes, notamment en cas de chocs et de vibrations importants, de fortes accélérations et de lubrification minimale.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • charges élevées
  • Problèmes de lubrification
  • chocs et vibrations
  • Désalignement
  • températures élevées

 

Vos défis

  • charges élevées
  • Problèmes de lubrification
  • chocs et vibrations
  • Désalignement
  • températures élevées

 

Nos solutions

Roulements à rouleaux sphériques Timken avec une gamme complète d’options de cage en acier et en laiton

 

Avantages

  • Géométrie interne optimisée et capacité de charge supérieure de 4 à 8 % à celle de la concurrence*
  • Un état de surface soigné augmente l’épaisseur effective du film lubrifiant et réduit l’usure par adhérence. Les rainures sur la face de la cage améliorent la circulation de la graisse à travers le roulement.
  • Les roulements à rouleaux sphériques à cage en laiton offrent une résistance à la fatigue accrue, une meilleure résistance à l’usure et une protection renforcée contre les chocs.
  • En cas de désalignement, le rouleau intérieur se recentre automatiquement dans la bague extérieure, permettant ainsi de répartir la charge au centre du rouleau.
  • Les rouleaux sont guidés par des alvéoles dans la cage – et non par un anneau de guidage central – ce qui élimine un point de friction et se traduit par un couple interne plus faible et des températures de fonctionnement de 6 à 9 °F inférieures à celles des concurrents*.

*Tous les résultats proviennent de tests comparatifs directs avec plusieurs concurrents.

Applications clés

  • Roulettes continues
  • Concasseurs à mâchoires
  • Papeteries
  • tamis vibrants
  • Entraînements par engrenages
  • Convoyeurs
  • Ventilateurs et souffleurs

Ressources