Cuscinetti a rulli cilindrici a una corona Timken ®

I cuscinetti a rulli cilindrici a una corona Timken sono progettati per applicazioni industriali critiche che richiedono un’elevata capacità di carico radiale e dilatazione termica. Disponibili con gabbia in ottone di alta qualità, gabbia in acciaio, design a pieno riempimento e serie ETP con gabbia in polimero leggero, questi cuscinetti offrono prestazioni comprovate e affidabili, nonché prestazioni migliorate per applicazioni compatte e ad alte prestazioni.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Carichi radiali elevati
  • Alte velocità
  • Espansione dell’albero assiale
  • Requisiti di lunga durata

Le tue sfide

  • Carichi radiali elevati
  • Alte velocità
  • Espansione dell’albero assiale
  • Requisiti di lunga durata

Le nostre soluzioni

I cuscinetti a rulli cilindrici a una corona Timken garantiscono un funzionamento efficiente in applicazioni industriali impegnative.

Benefici

  • Il contatto lineare tra rulli e piste di rotolamento migliora la capacità di carico.
  • La produzione di precisione e il design a basso attrito consentono ai nostri cuscinetti a rulli cilindrici di funzionare in modo efficiente ad alte velocità.
  • Libero spostamento assiale, il che li rende ideali come cuscinetti flottanti per compensare la dilatazione termica
  • Il design robusto, la capacità di carico e la resistenza all’usura li rendono ideali per applicazioni critiche e di lunga durata.

Applicazioni chiave

  • trasmissioni a ingranaggi
  • Pompe e compressori
  • attrezzature per la movimentazione dei materiali
  • Attrezzature per l’edilizia
  • acciaierie
  • Cartiere

Risorse