Menu

ティムケン®単列円筒ころ軸受

ティムケンの単列円筒ころ軸受は、高いラジアル荷重容量と熱膨張が求められる重要な産業用途向けに設計されています。高品質の真鍮製保持器、鋼製保持器、フルコンプリメント設計、軽量ポリマー製保持器を備えたETPシリーズなど、様々なタイプをご用意しており、コンパクトで高性能な用途において、実績のある信頼性の高い性能と拡張された性能を提供します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 高いラジアル荷重
  • 高速
  • 軸方向のシャフト膨張
  • 長寿命要件

お客様の課題

  • 高いラジアル荷重
  • 高速
  • 軸方向のシャフト膨張
  • 長寿命要件

当社のソリューション

ティムケンの単列円筒ころ軸受は、要求の厳しい産業用途において効率的な動作を実現します。

利点

  • ローラーと軌道面との線接触により、耐荷重能力が向上する。
  • 精密な製造技術と低摩擦設計により、当社の円筒ころ軸受は高速回転時でも効率的に動作します。
  • 軸方向の変位が自由であるため、熱膨張を補償するフローティングベアリングとして理想的です。
  • 堅牢な設計、耐荷重性、耐摩耗性により、重要かつ長時間の稼働が求められる用途に最適です。

主な用途

  • ギア駆動
  • ポンプとコンプレッサー
  • マテリアルハンドリング機器
  • 建設機械
  • 製鉄所
  • 製紙工場

リソース