Rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera Timken ®

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera de Timken están diseñados para aplicaciones industriales críticas que requieren una alta capacidad de carga radial y una dilatación térmica reducida. Disponibles con jaula de latón de alta calidad, jaula de acero, diseños de complemento completo y la serie ETP con jaula de polímero ligero, estos rodamientos ofrecen un rendimiento fiable y probado, así como un rendimiento superior para aplicaciones compactas de alto rendimiento.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Altas cargas radiales
  • Altas velocidades
  • Expansión del eje axial
  • Requisitos de larga vida útil

Sus desafíos

  • Altas cargas radiales
  • Altas velocidades
  • Expansión del eje axial
  • Requisitos de larga vida útil

Nuestras soluciones

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera de Timken proporcionan un funcionamiento eficiente en aplicaciones industriales exigentes.

Beneficios

  • El contacto lineal entre los rodillos y las pistas de rodadura mejora la capacidad de carga.
  • La fabricación de precisión y el diseño de baja fricción permiten que nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos funcionen de manera eficiente a altas velocidades.
  • Desplazamiento axial libre, lo que los hace ideales como cojinetes flotantes para compensar la dilatación térmica.
  • Su diseño robusto, su capacidad de carga y su resistencia al desgaste los hacen ideales para aplicaciones críticas y de larga duración.

Aplicaciones clave

  • transmisiones por engranajes
  • Bombas y compresores
  • equipos de manipulación de materiales
  • Equipos de construcción
  • acerías
  • fábricas de papel

Recursos