팀켄 ® 단열 원통형 롤러 베어링

팀켄 단열 원통형 롤러 베어링은 높은 레이디얼 하중 지지력과 열팽창이 요구되는 중요 산업 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 고급 황동 케이지, 강철 케이지, 풀 컴플리먼트 설계 및 경량 폴리머 케이지를 적용한 ETP 시리즈 등 다양한 종류로 제공되는 이 베어링은 검증된 신뢰성을 바탕으로 소형 고성능 애플리케이션에 최적화된 성능을 제공합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 높은 방사형 하중
  • 고속
  • 축축 확장
  • 긴 서비스 수명 요구 사항

당면 과제

  • 높은 방사형 하중
  • 고속
  • 축축 확장
  • 긴 서비스 수명 요구 사항

우리의 솔루션

팀켄 단열 원통형 롤러 베어링은 까다로운 산업 환경에서 효율적인 작동을 제공합니다.

이익

  • 롤러와 궤도면 사이의 접촉은 하중 지지 능력을 향상시킵니다.
  • 정밀 제조 및 저마찰 설계 덕분에 당사의 원통형 롤러 베어링은 고속에서도 효율적으로 작동합니다.
  • 축 방향 변위가 자유롭기 때문에 열팽창을 보상하는 데 이상적인 플로팅 베어링입니다.
  • 견고한 설계, 하중 지지력 및 내마모성 덕분에 중요하고 장시간 가동되는 용도에 이상적입니다.

주요 응용 분야

  • 기어 드라이브
  • 펌프 및 압축기
  • 자재 운반 장비
  • 건설 장비
  • 제철소
  • 제지 공장

자원