I cuscinetti a rulli cilindrici a una corona Timken sono progettati per applicazioni industriali critiche che richiedono un'elevata capacità di carico radiale e dilatazione termica. Disponibili con gabbia in ottone di alta qualità, gabbia in acciaio, design a pieno riempimento...
I cuscinetti Timken ADAPT combinano le tradizionali configurazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici e a rulli sferici. La loro esclusiva pista esterna e i profili dei rulli, uniti a un anello interno cilindrico, uniscono le caratteristiche principali di entrambi i...
I cuscinetti cilindrici a doppia fila Timken sono progettati per una maggiore resistenza ai carichi radiali. Questi tipi di cuscinetti sono intercambiabili, pertanto le dimensioni e il diametro sotto i rulli (tipo NNU) e il diametro sopra i rulli (tipo...
I cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file Timken sono progettati per offrire massime prestazioni in applicazioni impegnative che richiedono un'elevata capacità di carico radiale e una lunga durata. Il loro design avanzato a più file consente una distribuzione ottimale...
Attraverso la nostra suite di strumenti online, aiutiamo gli ingegneri progettisti a lavorare in modo più intelligente, rapido e preciso.
Il nostro strumento online per la localizzazione di punti vendita e distributori consente ai visitatori di individuare facilmente la sede commerciale Timken più vicina e i distributori autorizzati di cuscinetti in tutto il mondo.
Trova un distributore
Trova un ufficio vendite
Richiedi un preventivo
Contatta Timken