Cylindrical Roller Bearings

Timken® einreihige Zylinderrollenlager

Timken-Einreihen-Zylinderrollenlager sind für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert, die eine hohe Radialbelastbarkeit und Wärmeausdehnung erfordern. Erhältlich mit hochwertigem Messingkäfig, Stahlkäfig, als Vollrollenlager und in der ETP-Serie mit leichtem Polymerkäfig, bieten diese Lager bewährte, zuverlässige Leistung und erweiterte Einsatzmöglichkeiten für kompakte Hochleistungsanwendungen.

Learn More

Timken® ADAPT ™ Wälzlager

Timken ADAPT-Lager vereinen die Vorteile von Zylinderrollen- und Pendelrollenlagern. Ihr speziell entwickelter Außenring und die Rollenprofile sowie der zylindrische Innenring kombinieren die wichtigsten Eigenschaften beider Lagertypen. Diese einzigartige Dreipunkt-Kontaktgeometrie ermöglicht die gleichzeitige Kompensation von Fluchtungsfehlern und axialen Verschiebungen, optimiert die...

Learn More

Timken® zweireihige Zylinderrollenlager

Zweireihige Zylinderrollenlager von Timken sind für erhöhte Belastbarkeit bei Radialbelastungen ausgelegt. Diese Lagertypen sind austauschbar, sodass die Abmessungen und der Durchmesser unter den Rollen (NNU-Ausführung) bzw. über den Rollen (NN-Ausführung) der ISO/DIN-Norm entsprechen. Für höhere Anforderungen an die Radialbelastbarkeit sind...

Learn More

Timken® Vierreihige Zylinderrollenlager

Timken-Vierreihen-Zylinderrollenlager sind für höchste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Radialbelastbarkeit und Langlebigkeit konzipiert. Ihre fortschrittliche Mehrreihenkonstruktion ermöglicht eine optimale Lastverteilung, reduzierte Reibung und eine lange Lebensdauer, selbst bei kontinuierlichem Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Dank ihrer Zuverlässigkeit und außergewöhnlichen Verschleißfestigkeit sind...

Learn More