Cylindrical Roller Bearings

팀켄 ® 단열 원통형 롤러 베어링

팀켄 단열 원통형 롤러 베어링은 높은 레이디얼 하중 지지력과 열팽창이 요구되는 중요 산업 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 고급 황동 케이지, 강철 케이지, 풀 컴플리먼트 설계 및 경량 폴리머 케이지를 적용한 ETP 시리즈 등 다양한 종류로 제공되는 이 베어링은 검증된 신뢰성을 바탕으로...

Learn More

팀켄 ® 어댑트 ™ 롤러 베어링

팀켄 ADAPT 베어링은 기존의 원통형 롤러 베어링과 구형 롤러 베어링의 구성을 결합한 제품입니다. 독자적인 외륜 및 롤러 프로파일과 원통형 내륜은 두 베어링 유형의 핵심 특성을 모두 갖추고 있습니다. 이러한 독특한 3점 접촉 설계는 축 방향 변위 및 정렬 불량에 대한...

Learn More

팀켄 ® 이중열 원통형 롤러 베어링

팀켄 2열 원통형 베어링은 레이디얼 하중을 견딜 수 있도록 강도를 강화하도록 설계되었습니다. 이 베어링 유형은 상호 교환이 가능하며, 롤러 하부 직경(NNU형)과 롤러 상부 직경(NN형)은 ISO/DIN 표준을 준수합니다. 레이디얼 하중 지지 용량에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 2열 풀 컴플리먼트 원통형...

Learn More

팀켄 ® 4열 원통형 롤러 베어링

팀켄 4열 원통형 롤러 베어링은 높은 레이디얼 하중 지지력과 내구성이 요구되는 까다로운 환경에서 최상의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 첨단 다열 설계로 하중을 최적으로 분산시키고 마찰을 줄여 고속 연속 작동 조건에서도 긴 수명을 보장합니다. 뛰어난 신뢰성과 내마모성 덕분에 팀켄 베어링은 많은 사람들에게...

Learn More