Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file Timken ®

I cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file Timken sono progettati per offrire massime prestazioni in applicazioni impegnative che richiedono un’elevata capacità di carico radiale e una lunga durata. Il loro design avanzato a più file consente una distribuzione ottimale dei carichi, una riduzione dell’attrito e una lunga durata anche in caso di funzionamento continuo ad alta velocità. Questi cuscinetti rappresentano la scelta ideale grazie alla loro affidabilità e all’eccezionale resistenza all’usura.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • carico d’urto
  • Lubrificazione insufficiente
  • Disallineamento
  • Installazione

Le tue sfide

  • carico d’urto
  • Lubrificazione insufficiente
  • Disallineamento
  • Installazione

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a rulli cilindrici Timken a quattro file con geometria interna migliorata e design della gabbia ottimizzato, disponibili in ottone o acciaio.

Benefici

  • Sono disponibili rulli e anelli cementati per la massima resistenza agli urti.
  • Il design ottimizzato della gabbia per la lubrificazione, le fessure di lubrificazione sulla superficie esterna dell’anello e i fori e le scanalature di lubrificazione opzionali sul diametro esterno dell’anello consentono tutti una migliore formazione del film lubrificante.
  • La geometria interna migliorata e i profili dei rulli si adattano meglio ai disallineamenti.
  • Caduta ridotta del rullo e smussatura dell’anello interno per facilitare l’installazione e ridurre il rischio di danni durante le operazioni di cambio rullo.

Applicazioni chiave

Collo di laminazione per laminatoi di prodotti lunghi in acciaio/metallurgia

Risorse