Riscaldatori a induzione a bassa frequenza per cuscinetti
Sfruttando la nostra conoscenza della tribologia e dei cuscinetti antifrizione per garantire un funzionamento fluido delle apparecchiature, Timken offre lubrificanti e sistemi di lubrificazione essenziali per massimizzare prestazioni, produttività e tempi di inattività.
Timken offre un vasto assortimento di riscaldatori a induzione di alta qualità, progettati per applicazioni industriali esigenti. Sono in grado di riscaldare ed espandere radialmente un’ampia varietà di ingranaggi, anelli, giunti, cuscinetti e altri componenti.
Il riscaldamento a induzione è un metodo di riscaldamento superiore, rapido e controllato. Rappresenta un’alternativa più sicura ed ecologica rispetto ai metodi di riscaldamento tradizionali come forni, bagni d’olio o cannelli a gas. Questi ultimi, infatti, producono fumi o residui di olio e non sono raccomandati per la salute e la sicurezza personale.
Attributi di progettazione:
- Prodotto in conformità ai requisiti internazionali (IEC) ed europei (CE) in materia di salute e sicurezza.
- Alimentatore controllato da microprocessore
- Controllo automatico di tempo e temperatura
- Smagnetizzazione automatica
Applicazioni:
- Ruote dentate
- Boccole
- Accoppiamenti
- Altri componenti
Dettagli:
I riscaldatori a induzione Timken utilizzano il principio dell’induzione, simile a quello di un trasformatore. Il riscaldatore e le sue estremità rimangono freddi; solo il pezzo in lavorazione viene riscaldato. Durante il ciclo di riscaldamento a induzione si genera un certo grado di magnetismo. Tutti i riscaldatori Timken si smagnetizzano automaticamente dopo ogni ciclo di riscaldamento.
Un montaggio corretto può prolungare la durata di vita delle apparecchiature e il riscaldamento a induzione controllato contribuisce a prevenire danni inutili.
L’elettronica digitale garantisce un controllo ottimale durante il processo di riscaldamento e seleziona automaticamente l’alimentazione più efficiente per assicurare un riscaldamento rapido ed equilibrato.