Niederfrequente Induktionslagerheizungen
Timken nutzt sein Wissen über Tribologie und Wälzlager, um einen reibungslosen Anlagenbetrieb zu ermöglichen, und bietet Schmierstoffe und Schmiersysteme an, die für maximale Leistung, Produktivität und Betriebszeit unerlässlich sind.
Timken bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Induktionsheizgeräten für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sie eignen sich zum Erhitzen und radialen Ausdehnen verschiedenster Zahnräder, Ringe, Kupplungen, Lager und anderer Bauteile.
Induktionserwärmung ist eine überlegene, schnelle und präzise Heizmethode. Sie stellt eine sicherere und umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Heizmethoden wie Öfen, Ölbädern oder Schweißbrennern dar. Diese Methoden erzeugen Dämpfe oder Ölreste und sind aus gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht empfehlenswert.
Designmerkmale:
- Hergestellt gemäß internationalen (IEC) und europäischen (CE) Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
- Mikroprozessorgesteuerte Stromversorgung
- Automatisierte Zeit- und Temperaturregelung
- Automatische Entmagnetisierung
Anwendungsbereiche:
- Zahnräder
- Buchsen
- Kupplungen
- Andere Komponenten
Details:
Timken-Induktionsheizgeräte nutzen das Induktionsprinzip, ähnlich wie ein Transformator. Heizgerät und Joch bleiben kühl; nur das Werkstück wird erwärmt. Während des Induktionsheizvorgangs entsteht ein gewisser Grad an Magnetismus. Alle Timken-Heizgeräte entmagnetisieren sich nach jedem Heizzyklus automatisch.
Eine sachgemäße Montage kann die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern, und eine kontrollierte Induktionserwärmung trägt dazu bei, unnötige Schäden zu vermeiden.
Die digitale Elektronik sorgt für eine optimale Steuerung während des Heizvorgangs und wählt automatisch die effizienteste Stromversorgung aus, um eine gleichmäßige und schnelle Erwärmung zu gewährleisten.
Technisches Datenblatt VHIN-10
Technisches Datenblatt VHIN-35
Technisches Datenblatt VHIS-75
Technisches Datenblatt VHIS-100
Technisches Datenblatt VHIS-150
Technisches Datenblatt VHIS 200
Technisches Datenblatt VHIS 400