Calentadores de cojinetes por inducción de baja frecuencia
Aprovechando nuestro conocimiento en tribología y rodamientos antifricción para garantizar un funcionamiento fluido de los equipos, Timken ofrece lubricantes y sistemas de lubricación esenciales para maximizar el rendimiento, la productividad y el tiempo de actividad.
Timken ofrece una amplia gama de calentadores de inducción de alta calidad diseñados para aplicaciones industriales exigentes. Estos calentadores pueden calentar y expandir radialmente una gran variedad de engranajes, anillos, acoplamientos, cojinetes y otros componentes.
El calentamiento por inducción es un método superior, rápido y controlado. Es una alternativa más segura y ecológica a los métodos de calentamiento tradicionales, como hornos, baños de aceite o sopletes. Estos últimos generan humos y residuos de aceite, por lo que no se recomiendan para la salud y la seguridad personal.
Atributos de diseño:
- Fabricado de acuerdo con los requisitos internacionales (IEC) y europeos (CE) de salud y seguridad.
- Fuente de alimentación controlada por microprocesador
- Control automatizado de tiempo y temperatura
- desmagnetización automática
Aplicaciones:
- Engranajes
- Casquillos
- Acoplamientos
- Otros componentes
Detalles:
Los calentadores de inducción Timken funcionan mediante el principio de inducción, similar al de un transformador. El calentador y los núcleos permanecen fríos; solo se calienta la pieza de trabajo. Durante el ciclo de calentamiento por inducción, se genera cierto grado de magnetismo. Todos los calentadores Timken se desmagnetizan automáticamente después de cada ciclo de calentamiento.
Un montaje adecuado puede prolongar la vida útil de su equipo, y el calentamiento por inducción controlado ayuda a prevenir daños innecesarios.
La electrónica digital proporciona un control óptimo durante el proceso de calentamiento y selecciona automáticamente la fuente de alimentación más eficiente para garantizar un calentamiento equilibrado y rápido.
Hoja de especificaciones técnicas VHIN-10
Hoja de especificaciones técnicas VHIN-35
Hoja de especificaciones técnicas VHIS-100
Hoja de especificaciones técnicas VHIS-150
Hoja de especificaciones técnicas VHIS 200
Hoja de especificaciones técnicas VHIS 400