Încălzitoare de rulmenți cu inducție de joasă frecvență

Valorificând cunoștințele noastre despre tribologie și rulmenți antifricțiune pentru a permite o funcționare fără probleme a echipamentelor, Timken oferă lubrifianți și sisteme de lubrifiere esențiale pentru maximizarea performanței, productivității și timpului de funcționare.

Timken oferă o gamă largă de încălzitoare cu inducție de înaltă calitate, concepute pentru aplicații industriale solicitante. Acestea pot încălzi și extinde radial o gamă largă de angrenaje, inele, cuplaje, rulmenți și alte componente.

Încălzirea prin inducție este o metodă de încălzire superioară, rapidă și controlată. Este o alternativă mai sigură și mai ecologică la metodele tradiționale de încălzire, cum ar fi cuptoarele, băile de ulei sau flăcările de aer. Aceste metode produc vapori sau deșeuri de ulei și nu sunt recomandate pentru sănătatea și siguranța personală.

Atribute de design:

  • Produs în conformitate cu cerințele internaționale (IEC) și europene (CE) de sănătate și siguranță
  • Sursă de alimentare controlată de microprocesor
  • Control automat al timpului și temperaturii
  • Demagnetizare automată

Aplicații:

  • Roți dințate
  • Bucșe
  • Cuplaje
  • Alte componente

Detalii:

Încălzitoarele prin inducție Timken utilizează principiul inducției, similar unui transformator. Încălzitorul și jugurile rămân reci; doar piesa de prelucrat este încălzită. În timpul ciclului de încălzire prin inducție, apare un anumit grad de magnetism. Toate încălzitoarele Timken se demagnetizează automat după fiecare ciclu de încălzire.

Montarea corectă poate prelungi durata de viață a echipamentului dumneavoastră, iar încălzirea controlată prin inducție ajută la prevenirea deteriorării inutile.

Electronica digitală oferă un control optim în timpul procesului de încălzire și selectează automat cea mai eficientă sursă de alimentare pentru a asigura o încălzire echilibrată și rapidă.

Fișă tehnică VHIN-10

Fișă tehnică VHIN-35

Fișă tehnică VHIS-75

Fișă tehnică VHIS-100

Fișă tehnică VHIS-150

Fișă tehnică VHIS 200

Fișă tehnică VHIS 400

Fișă tehnică VHIN 600

Fișă tehnică VHIN 800