저주파 유도 베어링 히터
팀켄은 마찰학 및 마찰 방지 베어링에 대한 전문 지식을 활용하여 장비의 원활한 작동을 가능하게 하는 윤활유 및 윤활 시스템을 제공함으로써 성능, 생산성 및 가동 시간을 극대화합니다.
팀켄은 까다로운 산업 분야에 적합하도록 설계된 다양한 고품질 유도 가열기를 제공합니다. 이 제품들은 다양한 기어, 링, 커플링, 베어링 및 기타 부품을 가열하고 방사형으로 팽창시킬 수 있습니다.
유도 가열은 빠르고 정밀하게 제어할 수 있는 우수한 가열 방식입니다. 오븐, 오일 욕조, 토치와 같은 기존 가열 방식보다 안전하고 환경 친화적입니다. 기존 방식은 유해한 연기나 기름을 발생시키며, 개인의 건강과 안전을 위해 권장되지 않습니다.
디자인 특징:
- 국제(IEC) 및 유럽(CE) 보건 및 안전 요구 사항에 따라 생산되었습니다.
- 마이크로프로세서 제어 전원 공급 장치
- 자동 시간 및 온도 제어
- 자동 탈자
응용 분야:
- 기어 휠
- 부싱
- 커플링
- 기타 구성 요소
세부:
팀켄 유도 가열기는 변압기와 유사한 유도 원리를 이용합니다. 히터와 요크는 차가운 상태를 유지하며, 가열 대상물만 가열됩니다. 유도 가열 과정 중에는 일정량의 자성이 발생하지만, 모든 팀켄 가열기는 각 가열 주기 후 자동으로 탈자됩니다.
올바른 설치는 장비의 수명을 연장할 수 있으며, 제어된 유도 가열은 불필요한 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
디지털 전자 장치는 가열 과정 중 최적의 제어를 제공하고 가장 효율적인 전원 공급 장치를 자동으로 선택하여 균형 있고 빠른 가열을 보장합니다.