Chauffages de paliers par induction basse fréquence

S’appuyant sur notre expertise en tribologie et en roulements antifriction pour assurer un fonctionnement optimal des équipements, Timken propose des lubrifiants et des systèmes de lubrification essentiels pour maximiser les performances, la productivité et la disponibilité.

Timken propose une vaste gamme de résistances à induction de haute qualité, conçues pour les applications industrielles exigeantes. Elles permettent de chauffer et de dilater radialement une grande variété d’engrenages, de bagues, d’accouplements, de roulements et autres composants.

Le chauffage par induction est une méthode de chauffage supérieure, rapide et maîtrisée. C’est une alternative plus sûre et plus écologique aux méthodes de chauffage traditionnelles telles que les fours, les bains d’huile ou les chalumeaux. Ces dernières génèrent des fumées ou des déchets d’huile et sont déconseillées pour des raisons de santé et de sécurité.

Attributs de conception :

  • Fabriqué conformément aux exigences internationales (CEI) et européennes (CE) en matière de santé et de sécurité
  • Alimentation électrique contrôlée par microprocesseur
  • Contrôle automatisé du temps et de la température
  • Démagnétisation automatique

Applications :

  • Roues dentées
  • bagues
  • Accouplements
  • Autres composants

Détails:

Les résistances à induction Timken fonctionnent selon le principe de l’induction, similaire à celui d’un transformateur. La résistance et les culasses restent froides ; seule la pièce à chauffer est chauffée. Durant le cycle de chauffage par induction, un certain magnétisme se crée. Toutes les résistances Timken se démagnétisent automatiquement après chaque cycle de chauffage.

Un montage correct peut prolonger la durée de vie de votre équipement, et un chauffage par induction contrôlé contribue à prévenir les dommages inutiles.

L’électronique numérique assure un contrôle optimal pendant le processus de chauffage et sélectionne automatiquement l’alimentation électrique la plus efficace pour garantir un chauffage rapide et équilibré.

Fiche technique VHIN-10

Fiche technique VHIN-35

Fiche technique VHIS-75

Fiche technique VHIS-100

Fiche technique VHIS-150

Fiche technique VHIS 200

Fiche technique VHIS 400

Fiche technique VHIN 600

Fiche technique VHIN 800