低周波誘導ベアリングヒーター
ティムケンは、摩擦学と低摩擦ベアリングに関する知識を活用し、機器のスムーズな動作を実現するために、性能、生産性、稼働時間を最大限に高めるために不可欠な潤滑剤と潤滑システムを提供しています。
ティムケン社は、要求の厳しい産業用途向けに設計された高品質の誘導加熱器を幅広く取り揃えています。これらの加熱器は、様々なギア、リング、カップリング、ベアリング、その他の部品を加熱し、半径方向に膨張させることができます。
誘導加熱は、優れた高速かつ制御性の高い加熱方法です。オーブン、油浴、バーナーといった従来の加熱方法に比べて、より安全で環境に優しい代替手段となります。これらの従来の加熱方法は、煙や油の廃棄物を発生させるため、個人の健康と安全の観点から推奨されません。
デザイン特性:
- 国際規格(IEC)および欧州規格(CE)の健康および安全要件に準拠して製造されています。
- マイクロプロセッサ制御電源
- 自動時間・温度制御
- 自動消磁
アプリケーション:
- 歯車
- ブッシング
- カップリング
- その他のコンポーネント
詳細:
ティムケン誘導加熱器は、変圧器と同様の誘導原理を利用しています。加熱器とヨークは熱くならず、加熱されるのは加工対象物のみです。誘導加熱サイクル中は、一定量の磁気が発生します。ティムケン誘導加熱器はすべて、加熱サイクル終了後に自動的に消磁されます。
適切な取り付けは機器の寿命を延ばす可能性があり、制御された誘導加熱は不必要な損傷を防ぐのに役立ちます。
デジタル電子回路は加熱プロセス中の最適な制御を実現し、最も効率的な電源を自動的に選択することで、バランスの取れた迅速な加熱を保証します。