Marin

Alimenter l’industrie de la proue à la poupe

Les navires commerciaux sont soumis à des contraintes constantes : évolution des exigences environnementales, cycles d’exploitation exigeants et nécessité d’assurer le fonctionnement fiable des équipements critiques. Que vous construisiez de nouveaux navires ou entreteniez une flotte existante, nos produits et solutions haute performance contribuent à améliorer la disponibilité, à optimiser l’efficacité et à prolonger la durée de vie des équipements de tous les systèmes marins.

Au cours des dix dernières années, nous avons élargi notre portefeuille et nos capacités de résolution de problèmes pour inclure Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® et Torsion Control Products ™ , vous offrant ainsi une gamme plus étendue de solutions pour la propulsion et les équipements de pont. Grâce à nos homologations maritimes, qui comprennent l’évaluation de la conception, l’évaluation de la fabrication et les homologations de type, nous pouvons vous proposer un interlocuteur unique pour un large éventail de solutions techniques.

Des solutions marines techniques qui assurent la continuité des activités industrielles

Bateaux de travail : pont supérieur et pont inférieur

De la propulsion aux opérations sur le pont, les systèmes marins exigent des composants capables de résister à la corrosion, aux chocs et à un fonctionnement continu. Nous assurons le bon fonctionnement des systèmes mécaniques critiques des navires grâce aux paliers marins Timken® et à une gamme complète de solutions de transmission de puissance, de lubrification et d’étanchéité conçues pour les lacs, les rivières et la haute mer.

Sur l’ensemble du navire, vous trouverez nos embrayages, freins et limiteurs de couple ; des roulements techniques ; des accouplements ; des systèmes de lubrification automatisés ; et des solutions d’étanchéité spéciales pour les tubes d’étambot, les propulseurs et les cloisons étanches — contribuant ainsi à réduire les temps d’arrêt imprévus et à assurer le bon fonctionnement des équipements.

Propulseurs azimutaux Z-Drive : Garantir la disponibilité des systèmes de manœuvre à forte demande

Les performances des propulseurs azimutaux dépendent de la synergie entre la transmission, les roulements, la lubrification et l’étanchéité, soumis aux chocs, aux risques de désalignement et à une exposition constante au milieu marin. Pour les opérateurs et les constructeurs, la fiabilité se joue donc sur les détails.

Nous offrons un soutien au niveau du système pour les installations de transmission en Z avec des solutions qui répondent aux points de pression les plus courants : gestion du couple et protection de la transmission, performances des roulements, fiabilité de la lubrification et étanchéité spéciale du propulseur et du tube d’étambot, ainsi que courroies et chaînes pour la transmission de puissance adjacente.

Les résultats ? Une durée de vie accrue des composants. Une meilleure maîtrise des coûts de maintenance. Et une disponibilité accrue des systèmes critiques de propulsion et de manœuvre.

Treuils de remorquage : Maîtrise de la charge, de la chaleur et de l’usure en service continu

Les treuils de remorquage sont soumis à rude épreuve. Ils fonctionnent selon des cycles de forte tension, de charges variables et de démarrages et arrêts fréquents, où la chaleur, les chocs et une lubrification irrégulière peuvent accélérer l’usure. Dans ces conditions, la maîtrise et la protection sont aussi importantes que la puissance de traction.

Nous proposons des solutions pour les systèmes de treuils de remorquage conçus pour les conditions d’utilisation les plus exigeantes : des accouplements pour un transfert de couple fiable ; des embrayages, des freins et des limiteurs de couple pour gérer l’engagement, l’arrêt et les surcharges ; des roulements techniques pour un mouvement efficace ; et des systèmes de lubrification automatisés pour maintenir des performances constantes dans le temps.

Grues portuaires : accroître la productivité et le débit des ports

Les portiques de quai jouent un rôle essentiel dans la productivité des terminaux. Contrairement à d’autres équipements, leur capacité est difficilement remplaçable. En cas de panne ou d’insuffisance de ces portiques, le flux de marchandises est interrompu, ce qui en fait un élément crucial de nos chaînes d’approvisionnement mondiales.

Nous apportons notre soutien aux grues portuaires en fournissant des composants techniques essentiels, une expertise en ingénierie d’application et des services de cycle de vie qui aident les fabricants d’équipement d’origine (OEM) de grues, les ports et les exploitants de terminaux à atteindre une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des temps d’arrêt réduits dans les environnements portuaires difficiles.

Notre vaste gamme de roulements, réducteurs, accouplements, freins, systèmes de gestion du couple et systèmes d’étanchéité et de lubrification nous permet de répondre pleinement aux besoins des concepteurs de grues et de l’industrie maritime.

Chargeurs de conteneurs : un atout pour la productivité portuaire et le flux de marchandises

Les chargeurs de conteneurs sont des systèmes de manutention essentiels qui permettent aux ports et aux terminaux de déplacer efficacement les marchandises entre les navires, les zones de stockage et le transport terrestre. Ils contribuent directement au maintien du débit portuaire, à la réduction du temps d’escale des navires et au soutien du flux mondial de marchandises à travers les chaînes d’approvisionnement maritimes.

Les chargeurs de conteneurs reposent sur de multiples sous-systèmes critiques (levage, déplacement, rotation et manutention des matériaux), chacun étant exposé à de lourdes charges, aux chocs et à un fonctionnement continu.

Nous fournissons à ces systèmes une gamme complète de roulements, d’engrenages, d’accouplements, d’embrayages, de freins, de joints d’étanchéité et de solutions de lubrification automatisées, permettant aux équipementiers de s’approvisionner en plusieurs composants critiques auprès d’un seul partenaire de confiance.

Logo de Philadelphia Gear
Logo des systèmes de lubrification BEKA
Logo PT Tech
Logo de Lagersmit

Produits marins innovants

Solutions d’étanchéité Lagersmit® : La performance là où elle compte le plus

L’étanchéité marine est essentielle à la fiabilité et au respect des normes environnementales. Une dégradation des performances d’étanchéité peut avoir des conséquences immédiates : augmentation des coûts de maintenance, risque accru d’immobilisation et contrôles de conformité renforcés.

En 2023, nous avons renforcé notre capacité à relever ces défis grâce à l’acquisition de Lagersmit, fournisseur néerlandais de solutions d’étanchéité spécialisées pour les navires de travail commerciaux et industriels. La gamme Lagersmit Supreme® est compatible avec des applications telles que les tubes d’étambot, les propulseurs, les cloisons étanches, les stabilisateurs à ailerons, les mèches de gouvernail et les réducteurs. Les solutions d’étanchéité autorégulées Supreme Ventus® et Supreme Athmos® sont conformes aux réglementations VGP/VIDA (Vessel General Permit) et contribuent ainsi à un fonctionnement fiable.