Deniz

Sektörü Baştan Sona Güçlendiriyoruz

Ticari gemiler, değişen çevresel gereksinimlerden zorlu çalışma döngülerine ve kritik ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışır durumda tutulması ihtiyacına kadar sürekli bir baskı altındadır. İster yeni gemiler inşa ediyor olun ister mevcut bir filoyu koruyor olun, yüksek performanslı ürünlerimiz ve çözümlerimiz, tüm denizcilik sistemlerinde çalışma süresini iyileştirmeye, verimliliği en üst düzeye çıkarmaya ve ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

Son on yılda, portföyümüzü ve problem çözme yeteneklerimizi Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® ve Torsion Control Products ™ markalarını da içerecek şekilde genişlettik; böylece size tahrik ve güverte üstü ekipmanları için daha geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. Tasarım değerlendirmesi, üretim değerlendirmesi ve tip onaylarını içeren denizcilik onaylarıyla, çok çeşitli teknik çözümler için tek bir kaynak olarak hizmet verebiliyoruz.

Sektörü Hareket Halinde Tutan Mühendislik Denizcilik Çözümleri

İş Tekneleri: Güverte Üstü ve Güverte Altı

Tahrik sistemlerinden güverte operasyonlarına kadar, denizcilik sistemleri korozyona, şok yüklerine ve sürekli çalışmaya dayanıklı bileşenler gerektirir. Timken® denizcilik rulmanları ve göller, nehirler ve açık denizler için tasarlanmış kapsamlı bir güç aktarım, yağlama ve sızdırmazlık çözümleri portföyü ile kritik gemi mekanik sistemlerini destekliyoruz.

Geminin her yerinde debriyajlarımızı, frenlerimizi ve tork sınırlayıcılarımızı; özel olarak tasarlanmış rulmanlarımızı; kaplinlerimizi; otomatik yağlama sistemlerimizi; ve kıç boruları, iticiler ve bölmeler için özel sızdırmazlık çözümlerimizi bulacaksınız; bunlar planlanmamış arıza sürelerini azaltmaya ve ekipmanın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.

Z-Drive Azimut İtici Sistemleri: Yüksek talep gören manevra sistemlerinde çalışma sürekliliğini koruma

Azimut iticilerin performansı, tahrik sistemi, rulmanlar, yağlama ve sızdırmazlığın şok yükleri, hizalama hatası riski ve deniz ortamına sürekli maruz kalma altında nasıl birlikte çalıştığına bağlıdır. Operatörler ve üreticiler için bu, güvenilirliğin ayrıntılarda kazanıldığı (veya kaybedildiği) anlamına gelir.

Z-drive sistemlerine yönelik kurulumlarda, en sık karşılaşılan sorun noktalarına çözüm sunan sistem düzeyinde destek sağlıyoruz: tork yönetimi ve tahrik hattı koruması, rulman performansı, yağlama güvenilirliği ve özel itici ve kıç borusu sızdırmazlığı; ayrıca bitişik güç aktarımı için kayışlar ve zincirler.

Sonuçlar mı? Daha uzun parça ömrü. Daha iyi bakım maliyeti kontrolü. Ve kritik tahrik ve manevra sistemlerinde daha fazla çalışma süresi.

Çekme Vinçleri: Sürekli çalışma koşullarında yükü, ısıyı ve aşınmayı kontrol eder.

Çekme vinçleri kolay çalışma koşullarına maruz kalmazlar. Yüksek gerilim, değişken yükler ve sık sık durup kalkma gibi durumlara maruz kalırlar; bu da ısı, şok yükleri ve düzensiz yağlamanın aşınmayı hızlandırmasına neden olabilir. Bu koşullar altında, kontrol ve koruma, çekme gücü kadar önemlidir.

Zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış çözümlerle çekme vinci sistemlerini destekliyoruz: güvenilir tork aktarımı için kaplinler; kavrama, durdurma ve aşırı yüklenme olaylarını yönetmeye yardımcı olan debriyajlar, frenler ve tork sınırlayıcılar; verimli hareket için tasarlanmış rulmanlar; ve zaman içinde tutarlı performansı korumaya yardımcı olan otomatik yağlama sistemleri.

Gemi-Kıyı Vinçleri: Liman Verimliliğini ve İşlem Hacmini Artırma

Gemi-kıyı vinçleri, terminal verimliliğinde kilit bir rol oynar. Diğer varlıkların aksine, kapasiteleri kolayca ikame edilemez. Bu vinçler arızalanırsa veya yetersiz kalırsa, kargo akışı durur; bu da onları küresel tedarik zincirlerimizdeki en kritik uygulamalardan biri haline getirir.

Kritik mühendislik bileşenleri, uygulama mühendisliği uzmanlığı ve yaşam döngüsü hizmetleri sağlayarak gemi-kıyı vinçlerini destekliyoruz. Bu sayede vinç üreticilerinin, limanların ve terminal operatörlerinin zorlu liman ortamlarında yüksek güvenilirlik, uzun hizmet ömrü ve daha az arıza süresi elde etmelerine yardımcı oluyoruz.

Geniş yelpazedeki mühendislik ürünü rulmanlarımız, dişli tahrik sistemlerimiz, kaplinlerimiz, frenlerimiz, tork yönetimi ve sızdırmazlık ve yağlama sistemlerimiz, vinç geliştiricilerine ve denizcilik sektörüne eksiksiz hizmet sunmamızı sağlıyor.

Konteyner Yükleyiciler: Liman verimliliğini ve kargo akışını mümkün kılıyor

Konteyner yükleyiciler, limanların ve terminallerin kargoyu gemiler, depolama alanları ve kara taşımacılığı arasında verimli bir şekilde taşımasını sağlayan temel malzeme taşıma sistemleridir. Liman verimliliğinin korunmasında, gemi bekleme sürelerinin azaltılmasında ve deniz tedarik zincirleri aracılığıyla küresel mal akışının desteklenmesinde doğrudan rol oynarlar.

Konteyner yükleyiciler, kaldırma, hareket, döndürme ve malzeme taşıma gibi birden fazla kritik alt sisteme dayanır ve bunların her biri ağır yüklere, darbelere ve sürekli çalışmaya maruz kalır.

Bu sistemleri, mühendislik ürünü rulmanlar, dişli tahrik sistemleri, kaplinler, debriyajlar, frenler, contalar ve otomatik yağlama çözümlerinden oluşan kapsamlı bir yelpaze ile destekliyoruz; böylece OEM’ler, birden fazla kritik bileşeni tek bir güvenilir iş ortağından temin edebiliyor.

Philadelphia Gear logosu
BEKA Yağlama Sistemleri logosu
PT Tech Logo
Lagersmit logosu

Yenilikçi Denizcilik Ürünleri

Lagersmit® Sızdırmazlık Çözümleri: En Önemli Noktalarda Performans

Denizcilikte sızdırmazlık, hem güvenilirlik hem de çevresel uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir. Sızdırmazlık performansı düştüğünde, etki anında ortaya çıkabilir: daha fazla bakım, daha yüksek arıza riski ve artan uyumluluk denetimi.

2023 yılında, ticari ve endüstriyel iş tekneleri için özel sızdırmazlık çözümleri sağlayan Hollanda merkezli Lagersmit şirketini satın alarak bu zorlukların üstesinden gelme yeteneğimizi güçlendirdik. Lagersmit Supreme ® portföyü, kıç boruları, iticiler, bölmeler, kanat dengeleyiciler, dümen milleri ve dişli kutuları dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları desteklemektedir. Supreme Ventus ® ve Supreme Athmos ®, güvenilir çalışmayı desteklemek için Gemi Genel İzin Belgesi (VGP)/VIDA yönetmeliklerine uygun, kendi kendini düzenleyen sızdırmazlık çözümleridir.