Marin

Dând putere industriei

Navele comerciale se confruntă cu o presiune constantă – de la cerințele de mediu în continuă evoluție la ciclurile de funcționare exigente și necesitatea de a menține echipamentele critice în funcțiune fiabilă. Indiferent dacă construiți nave noi sau întrețineți o flotă existentă, produsele și soluțiile noastre de înaltă performanță vă pot ajuta să îmbunătățiți timpul de funcționare, să maximizați eficiența și să prelungiți durata de viață a echipamentelor în toate sistemele marine.

În ultimul deceniu, ne-am extins portofoliul și capacitățile de rezolvare a problemelor pentru a include Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® și Torsion Control Products ™ — oferindu-vă o gamă mai largă de soluții pentru echipamente de propulsie și echipamente de deasupra punții. Cu aprobări maritime care includ evaluarea proiectării, evaluarea fabricației și aprobări de tip, putem servi drept sursă unică pentru o gamă largă de soluții tehnice.

Soluții marine proiectate care mențin industria în mișcare

Bărci de lucru: deasupra și sub punte

De la propulsie la operațiunile pe punte, sistemele marine necesită componente care rezistă la coroziune, șocuri și funcționare continuă. Susținem sistemele mecanice critice ale navelor cu rulmenți marini Timken® și un portofoliu complet de soluții de transmisie a puterii, lubrifiere și etanșare, concepute pentru lacuri, râuri și marea liberă.

Pe toată nava, veți găsi ambreiajele, frânele și limitatoarele noastre de cuplu; rulmenți proiectați; cuplaje; sisteme automate de lubrifiere; și soluții speciale de etanșare pentru tuburi de pupă, propulsoare și pereți etanși — ajutând la reducerea timpilor de nefuncționare neplanificați și la menținerea funcționării fiabile a echipamentelor.

Propulsoare azimutale Z-Drive: Protejarea timpului de funcționare în sistemele de manevră cu solicitare mare

Performanța propulsoarelor azimutale se reduce la modul în care sistemul de propulsie, rulmenții, lubrifierea și etanșarea funcționează împreună în condiții de șocuri, risc de nealiniere și expunere constantă la mediul marin. Pentru operatori și constructori, aceasta înseamnă că fiabilitatea se câștigă (sau se pierde) în detalii.

Oferim asistență la nivel de sistem pentru instalațiile Z-drive, cu soluții care abordează cele mai comune puncte de presiune: gestionarea cuplului și protecția transmisiei, performanța rulmenților, fiabilitatea lubrifierii și etanșarea specială a propulsoarelor și a tubului de pupa – plus curele și lanțuri pentru transmisia puterii adiacente.

Rezultatele? Durată de viață mai lungă a componentelor. Control mai bun al costurilor de întreținere. Și un timp de funcționare mai lung pentru sistemele critice de propulsie și manevră.

Trolii de remorcare: Controlul sarcinii, căldurii și uzurii în regim continuu

Troliile de remorcare nu se schimbă ușor. Acestea trec prin cicluri de tensiune ridicată, sarcini variabile și porniri și opriri frecvente – unde căldura, încărcările cu șocuri și lubrifierea neuniformă pot accelera uzura. În aceste condiții, controlul și protecția contează la fel de mult ca puterea de tracțiune.

Oferim soluții concepute pentru sisteme de trolii de remorcare, potrivite pentru sarcini solicitante: cuplaje pentru un transfer fiabil al cuplului; ambreiaje, frâne și limitatoare de cuplu pentru a ajuta la gestionarea evenimentelor de cuplare, oprire și supraîncărcare; rulmenți proiectați pentru o mișcare eficientă; și sisteme automate de lubrifiere pentru a ajuta la menținerea unei performanțe constante în timp.

Macarale navă-țărm: creșterea productivității și a debitului portuar

Macaralele de transport de la navă la țărm sunt un factor cheie în productivitatea terminalelor. Spre deosebire de alte active, capacitatea lor nu poate fi ușor înlocuită. Dacă aceste macarale se defectează sau sunt insuficiente, fluxul de marfă se oprește – ceea ce le face una dintre cele mai importante aplicații din lanțurile noastre globale de aprovizionare.

Oferim asistență macaralelor de la navă la țărm prin furnizarea de componente critice proiectate, expertiză în ingineria aplicațiilor și servicii pe durata ciclului de viață, care ajută producătorii de echipamente originale de macarale, porturile și operatorii de terminale să obțină o fiabilitate ridicată, o durată lungă de viață și timpi de nefuncționare reduși în medii portuare dure.

Portofoliul nostru larg de rulmenți proiectați, transmisii cu angrenaje, cuplaje, frâne, sisteme de gestionare a cuplului și sisteme de etanșare și lubrifiere ne permite să deservim pe deplin dezvoltatorii de macarale – și industria transporturilor maritime.

Încărcătoare de containere: Facilitând productivitatea portuară și fluxul de marfă

Încărcătoarele de containere sunt sisteme esențiale de manipulare a materialelor care permit porturilor și terminalelor să mute eficient mărfurile între nave, zone de depozitare și transport terestru. Acestea joacă un rol direct în menținerea debitului portuar, reducerea timpului de rotire al navelor și susținerea fluxului global de mărfuri prin lanțurile de aprovizionare maritime.

Încărcătoarele de containere se bazează pe mai multe subsisteme critice – ridicare, deplasare, rotație și manipulare a materialelor – fiecare expus la sarcini grele, șocuri și funcționare continuă.

Asistență pentru aceste sisteme cu o gamă completă de rulmenți proiectați, transmisii cu angrenaje, cuplaje, ambreiaje, frâne, etanșări și soluții automate de lubrifiere, permițând producătorilor de echipamente originale (OEM) să se aprovizioneze cu mai multe componente critice de la un singur partener de încredere.

Sigla Philadelphia Gear
Sigla BEKA Lubrication Systems
Sigla PT Tech
Sigla Lagersmit

Produse marine inovatoare

Soluții de etanșare Lagersmit®: Performanță acolo unde contează cel mai mult

Etanșarea maritimă este esențială atât pentru fiabilitate, cât și pentru conformitatea cu reglementările de mediu. Atunci când performanța etanșării se degradează, impactul poate fi imediat – mai multă întreținere, risc mai mare de nefuncționare și o verificare suplimentară a conformității.

În 2023, ne-am consolidat capacitatea de a aborda aceste provocări prin achiziționarea Lagersmit, un furnizor olandez de soluții speciale de etanșare pentru ambarcațiuni de lucru comerciale și industriale. Portofoliul Lagersmit Supreme® acceptă aplicații precum tuburi de pupa, propulsoare, pereți etanși, stabilizatoare pentru aripioare, cârme și cutii de viteze. Supreme Ventus® și Supreme Athmos® sunt soluții de etanșare autoreglante care respectă reglementările VGP/VIDA pentru a ajuta la funcționarea fiabilă.