[Page Title]

Soporte de cardán para vehículos comerciales

Soporte de cardán para vehículos comerciales

Timken ofrece confiabilidad y durabilidad con nuestra línea de soportes de cardán. Los soportes de cardán de Timken® se instalan con facilidad y se intercambian con todas las aplicaciones principales de camiones, para aumentar el tiempo productivo de la flotilla.

Atributos del diseño:

  • Confiables: los insertos de los rodamientos se engrasan y se sellan previamente con una barrera de grasa adicional entre las tapas de retención y el rodamiento sellado para ayudar a prolongar su vida útil.
  • Duraderos: el soporte de servicio pesado hecho de acero reforzado, laminado en frío y de gran calibre, aporta resistencia y durabilidad. El cojín de caucho brinda soporte a la vez que absorbe y aísla las vibraciones, lo que ayuda a prolongar la vida útil en entornos difíciles.
  • De buen rendimiento: inspeccionamos rigurosamente nuestros soportes de cardán para garantizar que cumplan con los estándares de calidad y rendimiento de Timken.
  • Intercambiables: los soportes de cardán se intercambian con todas las aplicaciones principales de camiones para ofrecer una instalación fácil y un tiempo productivo confiable.

Soporte de cardán autoalineante 210661-1XSA

  • Nuevo diseño autoalineante de 60 mm (2,36 in) que reemplaza a 210661-1X.
  • Reemplazo directo para soportes de cardán de OEM.
  • Pivotes de rodamientos dentro de la cavidad del cojín de caucho con +/-10 grados para facilitar la alineación y la instalación.
  • Sellos dobles internos y externos dentro del soporte que generan una barrera óptima contra la contaminación además de retener el lubricante (no se necesitan deflectores).
  • 7 % más capacidad de carga radial que el rodamiento de OEM.
  • Aplicable en el 97 % de las aplicaciones de rodamientos autoalineantes por volumen en Norteamérica.

Aplicaciones:

Vehículos comerciales (mercado de repuestos).