El Timken ® UniPac™ es un paquete de rodamientos de rodillos cónicos de dos filas equipado con sellos avanzados y lubricado con lo último en grasa multipropósito de primera calidad. UniPac se utiliza en aplicaciones de vehículos comerciales y de servicio mediano donde la reducción de peso es esencial.
Rango de tamaño:
Tamaños de diámetro estándar: 68 mm, 78 mm, 82 mm y 90 mm. Otros tamaños disponibles bajo petición.
Atributos de diseño:
- El paquete de rodamientos preestablecidos, pre-sellados y prelubricados elimina la necesidad de un ajuste manual del rodamiento y presenta menos componentes, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Cuenta con un rango de ajuste de rodamientos reducido para aumentar la vida útil del rodamiento y del sistema.
- El diseño optimiza el peso y el embalaje para una alta densidad de potencia: mayor rendimiento en un paquete más pequeño.
- Las opciones de diseño adicionales incluyen acero endurecido o cementado en caja, lubricación con aceite y grasa estándar o súper sellada.
Aplicaciones:
Extremos de rueda de camión y remolque de vehículos comerciales y de servicio mediano (equipo original)