Los rodamientos de bolas de ranura profunda resistentes a la corrosión de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable en entornos exigentes donde la humedad, los productos químicos y los contaminantes pueden comprometer los rodamientos estándar. Fabricados en acero inoxidable y con opciones de sellado avanzadas, estos rodamientos brindan una protección superior contra el óxido y la corrosión, manteniendo al mismo tiempo una alta velocidad y una baja fricción. Ideales para el procesamiento de alimentos y bebidas, así como para otras industrias exigentes, los rodamientos resistentes a la corrosión de Timken ayudan a prolongar la vida útil de los equipos, reducir los costos de mantenimiento y garantizar un rendimiento constante en condiciones difíciles.
Rodamientos de bolas de ranura profunda Timken resistentes a la corrosión, fabricados con componentes de acero inoxidable y lubricante apto para uso alimentario.