Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken están diseñados para aplicaciones que requieren alta velocidad y manejo de cargas combinadas. Estos rodamientos cuentan con un ángulo de contacto único que les permite soportar cargas radiales y axiales. La avanzada ingeniería de Timken garantiza una rigidez superior, una fricción reducida y un rendimiento optimizado en condiciones exigentes. Disponibles en configuraciones de una y dos hileras, los rodamientos de bolas de contacto angular Timken ofrecen una durabilidad y fiabilidad excepcionales para industrias donde la precisión y la eficiencia son fundamentales.
Rodamientos de bolas de contacto angular Timken diseñados para cargas radiales y axiales combinadas.