Innowacyjne łożyska montowane wspierają pojawiające się trendy

Świat znajduje się w okresie szybkiego postępu technologicznego, w którym każda aplikacja jest przesunięta do granic wydajności, zrównoważonego rozwoju i niezawodności. Łożyska montowane, znane również jako jednostki obudowane, odpowiadają tym trendom i pomagają sprzętom klientów wytrzymać ekstremalne zastosowania, takie jak wysokotemperaturowa produkcja żywności i energia pływów na wzburzonym morzu.

Dzięki dogłębnej wiedzy technicznej i wglądowi w najbardziej złożone wyzwania inżynieryjne klientów, firma Timken oferuje jedną z najszerszych ofert łożysk montowanych na świecie, z prawie nieskończonymi opcjami dostosowywania.


– Kiedy rozwiązujemy jeden problem klienta, natychmiast zastanawiamy się, jak może on mieć zastosowanie do innych aplikacji i rynków. Wszyscy jesteśmy nastawieni na ciągłą innowację.–

Cory Shaw
, dyrektor generalny Timken Mounted Bearings

vertical space added

– Kiedy rozwiązujemy jeden problem klienta, natychmiast zastanawiamy się, jak może on mieć zastosowanie do innych aplikacji i rynków – powiedział Cory Shaw, dyrektor generalny Timken Mounted Bearings. – Wszyscy jesteśmy nastawieni na ciągłą innowację.

Rozszerzenie oferty jest odpowiedzią na trendy dotyczące wydajności i niezawodności
Wszystkie łożyska wałeczkowe umożliwiają ruch obrotowy, zarządzanie tarciem i radzą sobie z naprężeniami. Łożyska montowane są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić dodatkowe wsparcie, gdy stabilność systemu i ciasne dopasowanie łożysk są kluczowe dla wydajności operacyjnej i niezawodności.

W wielu różnych branżach i zastosowaniach łożyska montowane przynoszą korzyści, co doprowadziło do znacznego rozszerzenia oferty Timken i częstych innowacji produktowych wprowadzanych przez ekspertów firmy w dziedzinie łożysk montowanych.

Montowane łożyska kulkowe

Rozwiązania odporne na korozję/higieniczne Timken®

Zastosowania:

Jedzenie i napoje

Montowane łożyska kulkowe

Timken® Fafnir®

Zastosowania:

Obsługa ziarna, rolnictwo, tekstylia, HVAC, przenośniki

Montowane łożyska kulkowe

Seria Timken® Heavy Duty U

Zastosowania:

Rolnictwo, opakowania, papier i druk

Montowane łożyska kuliste

Timken® Solid-Block

Zastosowania:

Huty, kruszywa i cement, górnictwo, gospodarka wodna, pojazdy budowlane

Montowane łożyska kulkowe

Łożyska oprawowe Timken® SNT

Zastosowania:

Uzdatnianie wody, ciężkie konstrukcje ruchome, HVAC, huty stali i górnictwo

Montowane łożyska kulkowe

Łożyska stojakowe Timken® SAF

Zastosowania:

Huty, górnictwo, młyny i papiernie, przenośniki

Montowane łożyska stożkowe

Timken® Type E

Zastosowania:

Uzdatnianie wody, górnictwo, cement, kruszywo, pulpa i papier

Montowane łożyska kulkowe

Timken® Split Cylindrical

Zastosowania:

Cement, gospodarka wodna, przetwórstwo żywności, przemysł morski, huty

Jednostki montowane na łożyskach ślizgowych

Timken® Hygienic Poly-Round®

Zastosowania:

Jedzenie i napoje

Problemy klientów zawsze leżą u podstaw tych rozwiązań. Zespoły łożysk walcowych dzielonych Timken® zostały specjalnie opracowane , aby uprościć montaż i konserwację łożysk zamontowanych w trudno dostępnych miejscach, takich jak urządzenia do produkcji stali. Innowacja ta zmieniła wydajność zespołów konserwacyjnych, a niektóre z nich odnotowały skrócenie czasu montażu łożysk nawet o 90%.

W przemyśle spożywczym producenci stoją przed innym wyzwaniem: spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym zaspokojeniu większego zapotrzebowania konsumentów.

W odpowiedzi na to wyzwanie firma opracowała higieniczne montowane łożyska kulkowe Timken® IP69K. Oferta została oceniona na najwyższy standard w branży spożywczej w zakresie ochrony przed wnikaniem i została doceniona za wyjątkową innowacyjność i obsługę klientów końcowych przez Stowarzyszenie specjalistów ds. łożysk.

Ponadto firma Timken niedawno opracowała i opatentowała nowy solidny, samonastawny zespół łożyska stożkowego, który optymalnie zarządza niewspółosiowością w zastosowaniach związanych z przetwórstwem żywności. Rozwiązanie zostało już przyjęte przez wiodącego światowego producenta urządzeń do przetwórstwa żywności wykorzystywanych do produkcji wypieków, produktów białkowych i karmy dla zwierząt domowych.

Podczas gdy takie znaczące rozszerzenie oferty firmy Timken pomaga rozwijać całe branże, inżynierowie firmy poświęcają wiele czasu na dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów, którzy mają unikalne potrzeby, a w niektórych przypadkach jedyny w swoim rodzaju sprzęt.

Łożyska montowane firmy Timken odgrywają kluczową rolę w energetyce pływowej, która wykorzystuje energię fal oceanu i przekształca ją w energię elektryczną dla sieci energetycznej.

„Ciągłe innowacje“ wspierają zrównoważony rozwój nowej generacji

Dzięki tak szerokiemu portfolio i ogromnym możliwościom badawczo-rozwojowym w globalnym przedsiębiorstwie, łożyska montowane firmy Timken coraz częściej wpływają na nowe technologie, które wspierają bardziej zrównoważoną przyszłość.

Na przykład procesy w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV) wykorzystują chemikalia, które mogą powodować korozję uszczelnień, co prowadzi do przedwczesnej awarii łożysk. Przy ponad 2000 łożyskach pracujących w jednej fabryce pojazdów elektrycznych, wczesne awarie mogą powodować znaczne opóźnienia w konserwacji i produkcji.

Eksperci firmy Timken ds. łożysk montowanych rozwiązali ten problem dla producenta w Korei Południowej z pomocą inżynierów w GGB, firmy przejętej przez Timken i lidera w dziedzinie łożysk ślizgowych i tulei. Zespoły wspólnie zaprojektowały nowe rozwiązanie do montażu tulei, które eliminuje korozję i optymalizuje wydajność zakładu, aby przyspieszyć rozwój globalnej branży pojazdów elektrycznych.

W globalnej produkcji żelaza i stali, najnowsze osiągnięcia firmy Timken w zakresie rozwiązań montowanych łożysk cylindrycznych i sferycznych wspierają systemy bezpośredniej redukcji, które obniżają zużycie energii i emisję dwutlenku węgla w przemyśle metalowym.

W Kolumbii Brytyjskiej łożyska montowane Timken odgrywają kluczową rolę w energetyce pływowej, która wykorzystuje energię fal oceanu i przekształca ją w energię elektryczną dla sieci energetycznej.

– Nigdy nie mówimy: „Oto wasz problem, oto nasze rozwiązanie, sprawdźmy, czy to działa” Zamiast tego mówimy: „Oto jak możemy dostosować istniejące rozwiązanie, aby trwale rozwiązać wasz problem”, powiedział Shaw. –Jeśli chodzi o klientów, zawsze mówimy tak.


Rozwijająca się oferta rozwiązań Timken została zaprojektowana tak, aby sprostać zmieniającym się potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom klientów. Dowiedz się więcej o najnowszych inwestycjach firmy w opcje produktów, które wspierają bardziej zrównoważone podróże lotnicze i zwiększają wydajność przetwarzania żywności poprzez korzystanie z Internetu rzeczy.