Riparazione di cuscinetti aerospaziali

Bearing Inspection, Inc. (Bii) è il team di Timken specializzato nella riparazione di cuscinetti per il settore aerospaziale, che fornisce servizi di ispezione, ricondizionamento e ingegneria per operatori aeronautici in tutto il mondo. Supportiamo compagnie aeree globali, officine di revisione motori e flotte militari con soluzioni di riparazione progettate per rimettere in servizio i cuscinetti in modo rapido e affidabile.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Le flotte di aeromobili dipendono da cuscinetti che funzionino in modo affidabile durante il decollo, il volo e l’atterraggio. Quando un cuscinetto si danneggia, i tempi di consegna per la sostituzione e i limiti di capacità possono ritardare il ritorno in servizio. È necessario un partner di riparazione autorizzato in grado di ripristinare rapidamente i componenti critici, ridurre i costi totali e supportare gli obiettivi di sostenibilità prolungando la vita utile degli asset.

Le tue sfide

Le flotte di aeromobili dipendono da cuscinetti che funzionino in modo affidabile durante il decollo, il volo e l’atterraggio. Quando un cuscinetto si danneggia, i tempi di consegna per la sostituzione e i limiti di capacità possono ritardare il ritorno in servizio. È necessario un partner di riparazione autorizzato in grado di ripristinare rapidamente i componenti critici, ridurre i costi totali e supportare gli obiettivi di sostenibilità prolungando la vita utile degli asset.

Le nostre soluzioni

Offriamo una gamma completa di servizi di riparazione e ricondizionamento di cuscinetti per il settore aerospaziale, incluso il supporto per molti cuscinetti prodotti da aziende diverse da Timken. Serviamo compagnie aeree globali, centri di revisione motori e organizzazioni militari con un unico punto di riferimento per ispezione, riparazione e supporto ingegneristico. I servizi di Bii sono approvati da FAA, EASA, CAAC e DCA thailandese.

I servizi di riparazione e ricondizionamento del nucleo includono:

  • Ispezione e pulizia: pulire e ispezionare i cuscinetti; sostituire i componenti se necessario.
  • Ricondizionamento: Riqualificare e riassemblare i cuscinetti secondo le specifiche applicabili.
  • Controllo qualità: Eseguire un’ispezione completa per verificare il rispetto dei requisiti di ricondizionamento appropriati.

I programmi per migliorare la disponibilità includono:

  • Programma di massima disponibilità PT6: Se un cuscinetto del motore PT6 non supera la revisione di Livello II, possiamo fornire un cuscinetto revisionato da un magazzino ricambi per contribuire a ridurre i tempi di consegna. Le opzioni possono includere la spedizione anticipata in sostituzione o l’acquisto diretto di cuscinetti revisionati per determinati codici articolo.

Benefici

Contribuiamo a rimettere in servizio i cuscinetti aerospaziali più velocemente e a un costo inferiore rispetto alla sostituzione, senza compromettere i requisiti di prestazione. Grazie ai nostri processi proprietari di riparazione e ricondizionamento, i clienti possono prolungare la durata dei cuscinetti fino a quattro volte, ridurre i costi fino al 50% rispetto ai cuscinetti nuovi e abbreviare i tempi di consegna per i componenti critici. Riparare anziché sostituire può anche ridurre il consumo di energia e di materie prime, supportando un approccio di manutenzione più sostenibile.

Applicazioni chiave

  • motori a turbina a gas per l’aviazione
  • Trasmissioni da elicottero
  • Unità di alimentazione ausiliarie
  • Componenti accessori

Risorse