베어링 인스펙션(Bearing Inspection, Inc., Bii)은 팀켄의 항공우주 베어링 수리 전문 기업으로, 전 세계 항공기 운영사에 검사, 재정비 및 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 당사는 전 세계 항공사, 엔진 정비 시설 및 군용 항공기에 베어링을 신속하고 안정적으로 재운항할 수 있도록 설계된 수리 솔루션을 제공합니다.
항공기 운항은 이륙, 비행 및 착륙 과정에서 안정적인 성능을 발휘하는 베어링에 달려 있습니다. 베어링이 손상되면 교체 소요 시간과 생산 능력 제약으로 인해 운항 재개가 지연될 수 있습니다. 따라서 핵심 부품을 신속하게 복구하고 총 비용을 절감하며 자산 수명 연장을 통해 지속 가능성 목표를 지원할 수 있는 공인 수리 파트너가 필요합니다.
항공기 운항은 이륙, 비행 및 착륙 과정에서 안정적인 성능을 발휘하는 베어링에 달려 있습니다. 베어링이 손상되면 교체 소요 시간과 생산 능력 제약으로 인해 운항 재개가 지연될 수 있습니다. 따라서 핵심 부품을 신속하게 복구하고 총 비용을 절감하며 자산 수명 연장을 통해 지속 가능성 목표를 지원할 수 있는 공인 수리 파트너가 필요합니다.
당사는 Timken 외 다른 회사에서 제조한 다양한 베어링을 포함하여 항공우주 베어링 수리 및 재정비 서비스를 완벽하게 제공합니다. 당사는 전 세계 항공사, 엔진 정비 시설 및 군사 기관에 검사, 수리 및 엔지니어링 지원을 위한 원스톱 서비스를 제공합니다. Bii의 서비스는 FAA, EASA, CAAC 및 태국 항공국(DCA)의 승인을 받았습니다.
핵심 부품 수리 및 재정비 서비스는 다음과 같습니다.
이용 가능성 향상을 위한 프로그램은 다음과 같습니다.
당사는 성능 요구 사항을 저해하지 않으면서 교체보다 더 빠르고 저렴하게 항공우주 베어링을 재가동할 수 있도록 지원합니다. 당사의 독자적인 수리 및 재정비 공정을 통해 고객은 베어링 수명을 최대 4배까지 연장하고, 신규 베어링 대비 비용을 최대 50%까지 절감하며, 중요 부품의 납기를 단축할 수 있습니다. 또한, 교체 대신 수리를 통해 에너지 사용량과 원자재 소비를 줄여 더욱 지속 가능한 유지보수 방식을 구현할 수 있습니다.