Menu

航空宇宙用ベアリングの修理

ベアリング・インスペクション社(Bii)は、ティムケン社の航空宇宙用ベアリング修理チームであり、世界中の航空機運航会社向けに検査、再生、エンジニアリングサービスを提供しています。当社は、ベアリングを迅速かつ確実に運用に復帰させるための修理ソリューションを提供することで、世界の航空会社、エンジンオーバーホール施設、軍用機隊をサポートしています。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

航空機フリートは、離陸、飛行、着陸を通して信頼性の高いベアリングの性能に依存しています。ベアリングが損傷した場合、交換リードタイムや生産能力の制約により、運航再開が遅れる可能性があります。重要な部品を迅速に修復し、総コストを削減し、資産寿命を延ばすことで持続可能性目標をサポートできる、認定修理パートナーが必要です。

お客様の課題

航空機フリートは、離陸、飛行、着陸を通して信頼性の高いベアリングの性能に依存しています。ベアリングが損傷した場合、交換リードタイムや生産能力の制約により、運航再開が遅れる可能性があります。重要な部品を迅速に修復し、総コストを削減し、資産寿命を延ばすことで持続可能性目標をサポートできる、認定修理パートナーが必要です。

当社のソリューション

当社は、航空宇宙用ベアリングの修理および再生サービスを幅広く提供しており、ティムケン社以外のメーカーが製造する多くのベアリングにも対応しています。世界中の航空会社、エンジンオーバーホール施設、軍事組織に対し、検査、修理、エンジニアリングサポートをワンストップで提供しています。Biiのサービスは、FAA、EASA、CAAC、タイDCAの承認を受けています。

主な修理および再生サービスには以下が含まれます。

  • 点検と清掃:ベアリングを清掃・点検し、必要に応じて部品を交換する。
  • 再生:ベアリングを該当する仕様に従って再認定し、再組み立てする。
  • 品質保証:適切な再生要件を満たすために、徹底的な検査を実施する。

利用可能性を向上させるためのプログラムには、以下のようなものがあります。

  • PT6最大可用性プログラム: PT6エンジンベアリングがレベルIIオーバーホールに合格しない場合、交換用ベアリングプールからオーバーホール済みのベアリングを提供することで、納期短縮に貢献できます。オプションとして、特定の部品番号については、事前出荷交換またはオーバーホール済みベアリングの直接購入が可能です。

利点

当社は、性能要件を損なうことなく、交換よりも迅速かつ低コストで航空宇宙用ベアリングの運用復帰を支援します。独自の修理・再生プロセスを用いることで、ベアリングの寿命を最大4倍に延ばし、新品ベアリングと比較してコストを最大50%削減し、重要部品のリードタイムを短縮できます。交換ではなく修理を行うことで、エネルギー消費量と原材料消費量も削減でき、より持続可能なメンテナンスアプローチを支援します。

主な用途

  • 航空機用ガスタービンエンジン
  • ヘリコプターからの通信
  • 補助動力装置
  • 付属品

リソース