Menu

Ремонт подшипников в аэрокосмической отрасли

Компания Bearing Inspection, Inc. (Bii) — это подразделение Timken, специализирующееся на ремонте подшипников в аэрокосмической отрасли, предоставляющее услуги по инспекции, восстановлению и проектированию для авиаперевозчиков по всему миру. Мы поддерживаем глобальные авиаперевозчики, предприятия по капитальному ремонту двигателей и военные флоты, предлагая решения по ремонту, разработанные для быстрого и надежного возвращения подшипников в эксплуатацию.

Ваши вызовы

Наши решения

Преимущества

Ключевые применения

Авиапарк зависит от подшипников, которые надежно работают на этапах взлета, полета и посадки. При повреждении подшипника сроки поставки и ограничения производственных мощностей могут задержать его возвращение в эксплуатацию. Вам нужен сертифицированный партнер по ремонту, который сможет быстро восстановить критически важные компоненты, снизить общие затраты и поддержать цели устойчивого развития за счет продления срока службы оборудования.

Ваши задачи

Авиапарк зависит от подшипников, которые надежно работают на этапах взлета, полета и посадки. При повреждении подшипника сроки поставки и ограничения производственных мощностей могут задержать его возвращение в эксплуатацию. Вам нужен сертифицированный партнер по ремонту, который сможет быстро восстановить критически важные компоненты, снизить общие затраты и поддержать цели устойчивого развития за счет продления срока службы оборудования.

Наши решения

Мы предоставляем полный спектр услуг по ремонту и восстановлению подшипников в аэрокосмической отрасли, включая поддержку многих подшипников, производимых компаниями, отличными от Timken. Мы обслуживаем глобальные авиаперевозчики, предприятия по капитальному ремонту двигателей и военные организации, предоставляя единый источник услуг по инспекции, ремонту и инженерной поддержке. Услуги Bii одобрены FAA, EASA, CAAC и Управлением гражданской авиации Таиланда.

В перечень услуг по ремонту и восстановлению основных компонентов входят:

  • Осмотр и очистка: Очистка и осмотр подшипников; замена деталей при необходимости.
  • Восстановление: Повторная проверка и сборка подшипников в соответствии с применимыми техническими условиями.
  • Контроль качества: Провести полную проверку для соответствия надлежащим требованиям к восстановлению.

Программы, направленные на повышение доступности, включают в себя:

  • Программа обеспечения максимальной доступности PT6: Если подшипник двигателя PT6 не проходит капитальный ремонт уровня II, мы можем предоставить отремонтированный подшипник из нашего обменного пула, чтобы сократить время выполнения работ. Варианты могут включать предварительный обмен подшипников на судне или прямую покупку отремонтированных подшипников по отдельным артикулам.

Преимущества

Мы помогаем быстрее и с меньшими затратами, чем при замене, восстанавливать подшипники в аэрокосмической отрасли — без ущерба для эксплуатационных характеристик. Используя наши запатентованные процессы ремонта и восстановления, клиенты могут увеличить срок службы подшипников до четырех раз, снизить затраты до 50% по сравнению с новыми подшипниками и сократить сроки поставки критически важных компонентов. Ремонт вместо замены также позволяет снизить энергопотребление и потребление сырья, способствуя более устойчивому подходу к техническому обслуживанию.

Основные области применения

  • Авиационные газотурбинные двигатели
  • Вертолетные трансмиссии
  • Вспомогательные силовые установки
  • Дополнительные компоненты

Ресурсы