Reparatur von Luft- und Raumfahrtlagern

Bearing Inspection, Inc. (Bii) ist das auf die Reparatur von Luft- und Raumfahrtlagern spezialisierte Team von Timken und bietet Inspektions-, Überholungs- und Ingenieurdienstleistungen für Flugzeugbetreiber weltweit an. Wir unterstützen internationale Fluggesellschaften, Triebwerksinstandsetzungsbetriebe und Militärflotten mit Reparaturlösungen, die eine schnelle und zuverlässige Wiederinbetriebnahme von Lagern gewährleisten.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Flugzeugflotten sind auf zuverlässige Lager angewiesen, die Start, Flug und Landung problemlos überstehen. Bei einem Lagerschaden können lange Lieferzeiten und Kapazitätsengpässe die Wiederinbetriebnahme verzögern. Sie benötigen einen zertifizierten Reparaturpartner, der kritische Komponenten schnell instand setzen, die Gesamtkosten senken und durch die Verlängerung der Nutzungsdauer Ihrer Anlagen zu Nachhaltigkeitszielen beitragen kann.

Ihre Herausforderungen

Flugzeugflotten sind auf zuverlässige Lager angewiesen, die Start, Flug und Landung problemlos überstehen. Bei einem Lagerschaden können lange Lieferzeiten und Kapazitätsengpässe die Wiederinbetriebnahme verzögern. Sie benötigen einen zertifizierten Reparaturpartner, der kritische Komponenten schnell instand setzen, die Gesamtkosten senken und durch die Verlängerung der Nutzungsdauer Ihrer Anlagen zu Nachhaltigkeitszielen beitragen kann.

Unsere Lösungen

Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Lager in der Luft- und Raumfahrt – einschließlich Support für viele Lager anderer Hersteller als Timken. Wir betreuen globale Fluggesellschaften, Triebwerksinstandsetzungsbetriebe und militärische Organisationen und bieten Inspektion, Reparatur und technische Unterstützung aus einer Hand. Die Dienstleistungen von Bii sind von der FAA, EASA, CAAC und der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (DCA) zugelassen.

Zu den Kernreparatur- und Überholungsleistungen gehören:

  • Inspektion und Reinigung: Lager reinigen und prüfen; Teile bei Bedarf austauschen.
  • Überholung: Lager erneut prüfen und gemäß den geltenden Spezifikationen wieder zusammenbauen.
  • Qualitätssicherung: Durchführung einer vollständigen Inspektion, um die entsprechenden Aufbereitungsanforderungen zu erfüllen.

Zu den Programmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit gehören:

  • PT6-Programm zur maximalen Verfügbarkeit: Falls ein PT6-Motorlager die Überholung der Stufe II nicht besteht, können wir Ihnen ein überholtes Lager aus unserem Austauschpool zur Verfügung stellen, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Optionen hierfür sind der Vorab-Austausch per Schiff oder der direkte Kauf überholter Lager für ausgewählte Teilenummern.

Vorteile

Wir helfen dabei, Lager für die Luft- und Raumfahrt schneller und kostengünstiger als durch Austausch wieder in Betrieb zu nehmen – ohne Kompromisse bei der Leistung. Dank unserer firmeneigenen Reparatur- und Aufbereitungsverfahren können Kunden die Lebensdauer ihrer Lager um bis zu vier Mal verlängern, die Kosten im Vergleich zu Neulagern um bis zu 50 % senken und die Lieferzeiten für kritische Komponenten verkürzen. Reparieren statt Austauschen reduziert zudem den Energieverbrauch und den Rohstoffverbrauch und fördert so einen nachhaltigeren Instandhaltungsansatz.

Wichtige Anwendungen

  • Flugzeug-Gasturbinentriebwerke
  • Hubschrauberübertragungen
  • Hilfsstromaggregate
  • Zubehörteile

Ressourcen