Paraolio Timken ®

Le guarnizioni paraolio Timken contribuiscono a trattenere la lubrificazione e a bloccare i contaminanti, proteggendo cuscinetti e ingranaggi e migliorando l’efficienza e la disponibilità operativa in condizioni difficili.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Dalle miniere sotterranee alle applicazioni aerospaziali che operano in condizioni estreme, la perdita di lubrificante e la contaminazione possono rapidamente causare surriscaldamento, usura precoce e fermi macchina. Nei sistemi lubrificati a olio che operano in condizioni difficili, sono necessarie soluzioni di tenuta che mantengano costantemente il lubrificante all’interno e impediscano l’ingresso di contaminanti.

Le tue sfide

Dalle miniere sotterranee alle applicazioni aerospaziali che operano in condizioni estreme, la perdita di lubrificante e la contaminazione possono rapidamente causare surriscaldamento, usura precoce e fermi macchina. Nei sistemi lubrificati a olio che operano in condizioni difficili, sono necessarie soluzioni di tenuta che mantengano costantemente il lubrificante all’interno e impediscano l’ingresso di contaminanti.

Le nostre soluzioni

Con oltre 125 anni di esperienza nelle soluzioni per la gestione dell’attrito, offriamo paraoli ad alte prestazioni progettati per resistere all’abrasione, all’usura e all’esposizione agli agenti chimici. Le soluzioni a basso attrito riducono il consumo energetico e la generazione di calore, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Le opzioni di progettazione includono:

  • Sigilli a labbro singolo: Guarnizione multiuso disponibile in un’ampia gamma di misure. Adatta alla maggior parte delle applicazioni di tenuta.
  • Guarnizioni a doppio labbro: utilizzate per problemi di tenuta complessi o applicazioni che richiedono la separazione di due fluidi o l’esclusione di materiali estranei.
  • Sigilli a labbro singolo divisoProgettato per una facile installazione su alberi di grandi dimensioni. Non richiede costosi interventi di smontaggio per la sostituzione della guarnizione.
  • Guarnizioni incollate: la scelta migliore per applicazioni con requisiti prestazionali ridotti.
  • Guarnizioni per usi speciali: progettate per l’impiego in applicazioni ad alta velocità con cuscinetti a rulli sferici e conici.

Benefici

Le guarnizioni paraolio Timken contribuiscono a mantenere la lubrificazione, preservando le prestazioni di cuscinetti e ingranaggi e bloccando al contempo sporco, umidità e altri contaminanti. Riducendo l’attrito e il calore, migliorano l’efficienza, prolungano la durata dei componenti e gli intervalli di manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di fermo e i costi operativi totali.

Applicazioni chiave

Disponibili in misure in pollici e metriche, la nostra ampia gamma di paraoli Timken migliora la tenuta e i tempi di attività nei sistemi lubrificati a olio come motori, riduttori e pompe utilizzati nelle seguenti applicazioni:

  • Aggregato
  • Automobilistico
  • Processi chimici
  • Alimentari e farmaceutici
  • Industria generale
  • Processi di lavorazione degli idrocarburi
  • Produzione
  • Attività mineraria
  • Fuoristrada
  • Trasmissione di potenza
  • Metalli primari
  • Pasta di cellulosa e carta
  • Raffinazione e lavorazione petrolchimica

Risorse