Uszczelki olejowe Timken ®

Uszczelnienia olejowe Timken pomagają zachować smarowanie i blokują zanieczyszczenia, chroniąc łożyska i przekładnie — zwiększając wydajność i czas sprawności urządzeń w trudnych warunkach pracy.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

Od górnictwa podziemnego po zastosowania w lotnictwie i kosmonautyce, działające w trudnych warunkach, utrata i zanieczyszczenie środka smarnego może szybko doprowadzić do przegrzania, przedwczesnego zużycia i przestojów. W układach smarowanych olejem, pracujących w trudnych warunkach, potrzebne są rozwiązania uszczelniające, które niezawodnie utrzymują środek smarny wewnątrz i chronią przed zanieczyszczeniami.

Twoje wyzwania

Od górnictwa podziemnego po zastosowania w lotnictwie i kosmonautyce, działające w trudnych warunkach, utrata i zanieczyszczenie środka smarnego może szybko doprowadzić do przegrzania, przedwczesnego zużycia i przestojów. W układach smarowanych olejem, pracujących w trudnych warunkach, potrzebne są rozwiązania uszczelniające, które niezawodnie utrzymują środek smarny wewnątrz i chronią przed zanieczyszczeniami.

Nasze rozwiązania

Dzięki ponad 125-letniemu doświadczeniu w rozwiązaniach z zakresu redukcji tarcia, dostarczamy wysokowydajne uszczelnienia olejowe zaprojektowane z myślą o odporności na ścieranie i zużycie oraz na działanie substancji chemicznych. Konstrukcje o niskim współczynniku tarcia pozwalają zmniejszyć zużycie energii i generowanie ciepła, zapewniając wydajność w wymagających warunkach. Dostępne opcje konstrukcyjne obejmują:

  • Uszczelki jednowargowe: Uniwersalne uszczelnienie dostępne w szerokiej gamie rozmiarów. Nadaje się do większości zastosowań uszczelniających.
  • Uszczelki dwuwargowe: stosowane w przypadku trudnych problemów z uszczelnieniem lub w zastosowaniach wymagających oddzielenia dwóch płynów lub wykluczenia ciał obcych.
  • Uszczelki dzielone jednowargoweZaprojektowane z myślą o łatwym montażu na dużych wałach. Nie wymagają kosztownego demontażu w celu wymiany uszczelnienia.
  • Uszczelnienia klejone: Najlepszy wybór w przypadku zastosowań o niskich wymaganiach wydajnościowych.
  • Uszczelnienia specjalnego przeznaczenia: przeznaczone do stosowania w zastosowaniach szybkoobrotowych z łożyskami baryłkowymi i stożkowymi.

Korzyści

Uszczelnienia olejowe Timken pomagają utrzymać smarowanie, wspierając wydajność łożysk i przekładni, jednocześnie blokując brud, wilgoć i inne zanieczyszczenia. Zmniejszając tarcie i ciepło, mogą poprawić wydajność, wydłużyć żywotność podzespołów i skrócić okresy między przeglądami, a także pomóc zredukować przestoje i całkowite koszty operacyjne.

Kluczowe zastosowania

Dostępna w rozmiarach calowych i metrycznych, szeroka gama uszczelnień olejowych Timken poprawia uszczelnienie i wydłuża czas sprawności układów smarowanych olejem, takich jak silniki, skrzynie biegów i pompy, stosowanych w następujących zastosowaniach:

  • Agregat
  • Automobilowy
  • Przetwarzanie chemiczne
  • Żywność i farmaceutyka
  • Przemysł ogólny
  • Przetwarzanie węglowodorów
  • Produkcja
  • Górnictwo
  • Poza autostradą
  • Przenoszenie mocy
  • Metale pierwotne
  • Celuloza i papier
  • Rafinacja i przetwórstwo petrochemiczne

Zasoby