Retenes de aceite Timken ®

Los retenes de aceite Timken ayudan a retener la lubricación y a bloquear los contaminantes para proteger los cojinetes y los engranajes, lo que mejora la eficiencia y el tiempo de actividad en condiciones de funcionamiento adversas.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Desde la minería subterránea hasta las aplicaciones aeroespaciales que operan en condiciones extremas, la pérdida de lubricante y la contaminación pueden provocar rápidamente sobrecalentamiento, desgaste prematuro y paradas de producción. En sistemas lubricados con aceite que operan en condiciones difíciles, se necesitan soluciones de sellado que mantengan la lubricación dentro y los contaminantes fuera de forma constante.

Sus desafíos

Desde la minería subterránea hasta las aplicaciones aeroespaciales que operan en condiciones extremas, la pérdida de lubricante y la contaminación pueden provocar rápidamente sobrecalentamiento, desgaste prematuro y paradas de producción. En sistemas lubricados con aceite que operan en condiciones difíciles, se necesitan soluciones de sellado que mantengan la lubricación dentro y los contaminantes fuera de forma constante.

Nuestras soluciones

Con más de 125 años de experiencia en soluciones para el control de la fricción, ofrecemos retenes de aceite de alto rendimiento diseñados para resistir la abrasión, el desgaste y la exposición a productos químicos. Los diseños de baja fricción reducen el consumo de energía y la generación de calor para optimizar el rendimiento en entornos exigentes. Las opciones de diseño incluyen:

  • Juntas de labio simple: Junta multiusos disponible en una amplia gama de tamaños. Adecuada para la mayoría de aplicaciones de sellado.
  • Juntas de doble labio: Se utilizan para problemas de sellado difíciles o aplicaciones que implican la separación de dos fluidos o la exclusión de materiales extraños.
  • Sellos de labio simple divididosDiseñado para facilitar la instalación en ejes de gran diámetro. No requiere un costoso desmontaje para reemplazar el sello.
  • Juntas adhesivas: La mejor opción para aplicaciones con bajos requisitos de rendimiento.
  • Juntas de uso especial: Diseñadas para su uso en aplicaciones de alta velocidad con rodamientos de rodillos esféricos y cónicos.

Beneficios

Los retenes de aceite Timken ayudan a mantener la lubricación para optimizar el rendimiento de los rodamientos y engranajes, a la vez que impiden la entrada de suciedad, humedad y otros contaminantes. Al reducir la fricción y el calor, mejoran la eficiencia, prolongan la vida útil de los componentes y los intervalos de mantenimiento, y contribuyen a reducir el tiempo de inactividad y los costes operativos totales.

Aplicaciones clave

Disponibles en tamaños en pulgadas y métricos, nuestra amplia gama de retenes de aceite Timken mejora el sellado y el tiempo de actividad en sistemas lubricados con aceite, como motores, cajas de cambios y bombas, utilizados en las siguientes aplicaciones:

  • Agregar
  • Automotor
  • Procesamiento químico
  • Alimentos y productos farmacéuticos
  • Industria general
  • Procesamiento de hidrocarburos
  • Fabricación
  • Minería
  • Fuera de carretera
  • Transmisión de potencia
  • Metales primarios
  • Pulpa y papel
  • Refinación y procesamiento petroquímico

Recursos