ティムケン®オイルシール

ティムケンのオイルシールは、潤滑油を保持し、異物の侵入を防ぐことでベアリングやギアを保護し、過酷な運転条件下での効率と稼働時間を向上させます。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

地下鉱山から過酷な条件下で稼働する航空宇宙用途まで、潤滑油の損失や汚染は、過熱、早期摩耗、そして稼働停止に直結する可能性があります。厳しい条件下で稼働する油潤滑システムでは、潤滑油を常に保持し、汚染物質の侵入を防ぐシールソリューションが不可欠です。

お客様の課題

地下鉱山から過酷な条件下で稼働する航空宇宙用途まで、潤滑油の損失や汚染は、過熱、早期摩耗、そして稼働停止に直結する可能性があります。厳しい条件下で稼働する油潤滑システムでは、潤滑油を常に保持し、汚染物質の侵入を防ぐシールソリューションが不可欠です。

当社のソリューション

摩擦管理ソリューションにおける125年以上の専門知識を活かし、当社は耐摩耗性、耐薬品性、耐腐食性を備えた高性能オイルシールを提供しています。低摩擦設計により、消費電力と発熱量を削減し、過酷な環境下での性能をサポートします。設計オプションには以下が含まれます。

  • シングルリップシール: 幅広いサイズ展開の汎用シール。ほとんどのシーリング用途に適しています。
  • デュアルリップシール:シールが困難な場合や、2種類の流体の分離、異物の排除を伴う用途に使用されます。
  • シングルリップスプリットシール大型シャフトへの取り付けが容易になるように設計されています。シール交換のために高額な分解作業は不要です。
  • 接着シール:性能要件が低い用途に最適です。
  • 特殊用途シール:球面ころ軸受および円錐ころ軸受を用いた高速用途向けに設計されています。

利点

ティムケンのオイルシールは、潤滑油を保持することでベアリングやギアの性能を維持すると同時に、汚れ、水分、その他の汚染物質の侵入を防ぎます。摩擦と熱を低減することで、効率の向上、部品寿命とメンテナンス間隔の延長、ダウンタイムと総運用コストの削減に貢献します。

主な用途

インチサイズとメートルサイズの両方で提供されるティムケンオイルシールは、エンジン、ギアボックス、ポンプなどのオイル潤滑システムのシール性能と稼働時間を向上させ、以下の用途で使用されます。

  • 集計
  • 自動車
  • 化学処理
  • 食品および医薬品
  • 一般産業
  • 炭化水素処理
  • 製造
  • 鉱業
  • オフロード
  • 動力伝達
  • 一次金属
  • パルプと紙
  • 精製および石油化学処理

リソース