Joints d’huile Timken®

Les joints d’huile Timken contribuent à maintenir la lubrification et à bloquer les contaminants afin de protéger les roulements et les engrenages, améliorant ainsi l’efficacité et la disponibilité dans des conditions d’exploitation difficiles.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

Des mines souterraines aux applications aérospatiales opérant dans des conditions extrêmes, les pertes et la contamination du lubrifiant peuvent rapidement entraîner une surchauffe, une usure prématurée et des arrêts de production. Dans les systèmes lubrifiés à l’huile fonctionnant dans des conditions difficiles, il est indispensable de disposer de solutions d’étanchéité qui garantissent une lubrification optimale et empêchent toute contamination.

Vos défis

Des mines souterraines aux applications aérospatiales opérant dans des conditions extrêmes, les pertes et la contamination du lubrifiant peuvent rapidement entraîner une surchauffe, une usure prématurée et des arrêts de production. Dans les systèmes lubrifiés à l’huile fonctionnant dans des conditions difficiles, il est indispensable de disposer de solutions d’étanchéité qui garantissent une lubrification optimale et empêchent toute contamination.

Nos solutions

Forts de plus de 125 ans d’expertise dans les solutions de gestion du frottement, nous proposons des joints d’huile haute performance conçus pour résister à l’abrasion, à l’usure et aux produits chimiques. Leur conception à faible frottement permet de réduire la consommation d’énergie et la production de chaleur, garantissant ainsi des performances optimales même dans les environnements les plus exigeants. Options de conception :

  • Joints à lèvre simple : Joint d’étanchéité universel disponible dans une large gamme de tailles. Convient à la plupart des applications d’étanchéité.
  • Joints à double lèvre : utilisés pour les problèmes d’étanchéité difficiles ou les applications impliquant la séparation de deux fluides ou l’exclusion de corps étrangers.
  • Joints fendus à lèvre uniqueConçu pour une installation facile sur les arbres de grand diamètre. Ne nécessite pas de démontage coûteux pour remplacer le joint.
  • Joints collés : le meilleur choix pour les applications aux exigences de performance faibles.
  • Joints d’étanchéité spéciaux : conçus pour une utilisation dans des applications à grande vitesse avec des roulements à rouleaux sphériques et coniques.

Avantages

Les joints d’huile Timken assurent une lubrification optimale des roulements et des engrenages, tout en les protégeant de la poussière, de l’humidité et autres contaminants. En réduisant la friction et la chaleur, ils améliorent le rendement, prolongent la durée de vie des composants et les intervalles de maintenance, et contribuent à réduire les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation.

Applications clés

Disponibles en dimensions impériales et métriques, nos joints d’huile Timken améliorent l’étanchéité et la disponibilité des systèmes lubrifiés à l’huile tels que les moteurs, les boîtes de vitesses et les pompes utilisés dans les applications suivantes :

  • Agrégat
  • Automobile
  • Traitement chimique
  • Alimentaire et pharmaceutique
  • Industrie générale
  • Traitement des hydrocarbures
  • Fabrication
  • Exploitation minière
  • Hors route
  • Transmission de puissance
  • Métaux primaires
  • Pâtes et papiers
  • Raffinage et traitement pétrochimique

Ressources