Timken® Öldichtungen

Timken-Öldichtungen tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten und Verunreinigungen abzuwehren, um Lager und Zahnräder zu schützen – was die Effizienz und die Betriebszeit unter harten Betriebsbedingungen verbessert.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Vom Untertagebau bis hin zu Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt unter extremen Bedingungen können Schmierstoffverlust und -verunreinigungen schnell zu Überhitzung, vorzeitigem Verschleiß und Ausfallzeiten führen. In ölgeschmierten Systemen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten, benötigen Sie Dichtungslösungen, die den Schmierstoff zuverlässig im System halten und Verunreinigungen fernhalten.

Ihre Herausforderungen

Vom Untertagebau bis hin zu Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt unter extremen Bedingungen können Schmierstoffverlust und -verunreinigungen schnell zu Überhitzung, vorzeitigem Verschleiß und Ausfallzeiten führen. In ölgeschmierten Systemen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten, benötigen Sie Dichtungslösungen, die den Schmierstoff zuverlässig im System halten und Verunreinigungen fernhalten.

Unsere Lösungen

Mit über 125 Jahren Erfahrung in Reibungsmanagementlösungen liefern wir Hochleistungs-Öldichtungen, die für Abrieb- und Verschleißfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien entwickelt wurden. Reibungsarme Ausführungen reduzieren Energieverbrauch und Wärmeentwicklung und gewährleisten so optimale Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Folgende Ausführungsoptionen stehen zur Verfügung:

  • Einfachlippendichtungen: Universelle Dichtung, erhältlich in einer Vielzahl von Größen. Geeignet für die meisten Dichtungsanwendungen.
  • Doppellippendichtungen: Werden für schwierige Dichtungsprobleme oder Anwendungen eingesetzt, bei denen es um die Trennung zweier Flüssigkeiten oder den Ausschluss von Fremdkörpern geht.
  • Einfachlippen-SpaltdichtungenEntwickelt für die einfache Montage auf großen Wellen. Erfordert keine kostspielige Demontage zum Austausch der Dichtung.
  • Verbunddichtungen: Die beste Wahl für Anwendungen mit geringen Leistungsanforderungen.
  • Spezialdichtungen: Konzipiert für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Pendel- und Kegelrollenlagern.

Vorteile

Timken-Öldichtungen tragen zur Schmierung bei und unterstützen so die Funktion von Lagern und Getrieben, indem sie Schmutz, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen abhalten. Durch die Reduzierung von Reibung und Wärme verbessern sie die Effizienz, verlängern die Lebensdauer von Bauteilen und Wartungsintervalle und helfen, Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Wichtige Anwendungen

Unsere breite Palette an Timken-Öldichtungen ist in Zoll- und metrischen Größen erhältlich und verbessert die Abdichtung und Betriebszeit in ölgeschmierten Systemen wie Motoren, Getrieben und Pumpen, die in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

  • Aggregat
  • Automobil
  • Chemische Verarbeitung
  • Lebensmittel und Pharmazeutika
  • Allgemeine Industrie
  • Kohlenwasserstoffverarbeitung
  • Herstellung
  • Bergbau
  • Off-Highway
  • Energieübertragung
  • Primärmetalle
  • Zellstoff und Papier
  • Raffinerie- und petrochemische Verarbeitung

Ressourcen