Guarnizioni industriali Timken ®

Le guarnizioni industriali Timken contribuiscono a trattenere la lubrificazione e a bloccare i contaminanti, proteggendo cuscinetti e apparecchiature critiche in sistemi idraulici, pneumatici, idrici, chimici e ad aria, garantendo la continuità operativa in ambienti difficili con temperature estreme e forte contaminazione.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

Dagli stabilimenti produttivi alle operazioni sul campo in aree remote, gli ambienti ostili mettono a dura prova le apparecchiature critiche. Quando un macchinario si guasta improvvisamente, i costi aumentano rapidamente, in termini di produttività, capacità produttiva e manutenzione. Sono necessarie soluzioni di tenuta che mantengano il lubrificante all’interno, impediscano l’ingresso di contaminanti e garantiscano la continuità operativa.

Le tue sfide

Dagli stabilimenti produttivi alle operazioni sul campo in aree remote, gli ambienti ostili mettono a dura prova le apparecchiature critiche. Quando un macchinario si guasta improvvisamente, i costi aumentano rapidamente, in termini di produttività, capacità produttiva e manutenzione. Sono necessarie soluzioni di tenuta che mantengano il lubrificante all’interno, impediscano l’ingresso di contaminanti e garantiscano la continuità operativa.

Le nostre soluzioni

Le soluzioni di tenuta industriale Timken sono progettate per le condizioni operative reali, al fine di proteggere i sistemi critici, garantire un funzionamento affidabile ed estendere gli intervalli di manutenzione. Il nostro portfolio comprende opzioni di tenuta per fori di piccolo e grande diametro, guarnizioni elastomeriche V-Seals™ e isolatori per cuscinetti per motori elettrici, supportati dall’esperienza di Timken in tribologia. Le opzioni di progettazione includono:

  • Guarnizioni elastiche a V™: una soluzione di tenuta semplice e versatile per ambienti difficili.
  • Guarnizioni industriali di piccolo e grande diametro: copertura per un’ampia gamma di dimensioni di apparecchiature e condizioni operative.
  • Isolatori per cuscinetti: proteggono i cuscinetti dai contaminanti in applicazioni in cui sono richieste una lunga durata e una protezione superiore dai detriti.
  • Guarnizioni di protezione: utilizzate in ambienti operativi altamente contaminati per proteggere i cuscinetti su alberi sia rotanti che fissi. Progettate in modo esclusivo con tecnologia microcellulare.

Benefici

Le guarnizioni industriali Timken sono progettate per funzionare in condizioni difficili e reali, contribuendo a ridurre perdite e contaminazioni che possono causare usura precoce e fermi macchina imprevisti. Proteggendo cuscinetti e componenti critici, garantiscono una maggiore durata, una maggiore affidabilità e costi di manutenzione inferiori.

Applicazioni chiave

Disponibili in misure in pollici e metriche, la nostra ampia gamma di guarnizioni industriali Timken migliora la tenuta e i tempi di attività in:

  • Produzione
  • Fuoristrada
  • Trasmissione di potenza
  • Raffinazione e lavorazione petrolchimica

Risorse