Uszczelnienia przemysłowe Timken ®

Uszczelnienia przemysłowe Timken pomagają utrzymać smarowanie i blokować zanieczyszczenia, chroniąc łożyska i najważniejsze urządzenia w układach hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych, chemicznych i powietrznych — wydłużając czas sprawności urządzeń w trudnych warunkach, w których występują ekstremalne temperatury i duże zanieczyszczenie.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

Od hali fabrycznej po odległe tereny operacyjne, trudne warunki wystawiają krytyczny sprzęt na próbę. Nieoczekiwana awaria maszyn szybko zwiększa koszty – w zakresie przepustowości, produktywności i konserwacji. Potrzebujesz rozwiązań uszczelniających, które zapewnią smarowanie, wyeliminują zanieczyszczenia i pozwolą na płynne działanie.

Twoje wyzwania

Od hali fabrycznej po odległe tereny operacyjne, trudne warunki wystawiają krytyczny sprzęt na próbę. Nieoczekiwana awaria maszyn szybko zwiększa koszty – w zakresie przepustowości, produktywności i konserwacji. Potrzebujesz rozwiązań uszczelniających, które zapewnią smarowanie, wyeliminują zanieczyszczenia i pozwolą na płynne działanie.

Nasze rozwiązania

Przemysłowe rozwiązania uszczelnieniowe Timken są projektowane z myślą o rzeczywistych warunkach, aby chronić krytyczne systemy, zapewniać niezawodną pracę i wydłużać okresy między przeglądami. Nasza oferta obejmuje uszczelnienia o małych i dużych średnicach, elastomerowe uszczelnienia V-Seals™ oraz izolatory łożysk do silników elektrycznych – wsparte specjalistyczną wiedzą Timken w dziedzinie trybologii. Opcje projektowe obejmują:

  • Elastomerowe uszczelki V-Seals™: proste i uniwersalne uszczelnienie do trudnych warunków pracy.
  • Uszczelnienia przemysłowe o małych i dużych średnicach: do stosowania w urządzeniach o różnych rozmiarach i warunkach pracy.
  • Izolatory łożysk: Chronią łożyska przed zanieczyszczeniami w zastosowaniach, w których wymagana jest długa żywotność i doskonała ochrona przed zanieczyszczeniami.
  • Uszczelki ochronne: Stosowane w silnie zanieczyszczonych środowiskach pracy do ochrony łożysk wałów obrotowych i nieruchomych. Unikalna konstrukcja oparta na technologii mikrokomórkowej.

Korzyści

Uszczelnienia przemysłowe Timken zostały zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych, rzeczywistych warunkach, pomagając ograniczyć wycieki i zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia i nieplanowanych przestojów. Chroniąc łożyska i kluczowe podzespoły, zapewniają dłuższą żywotność, lepszą niezawodność i niższe koszty konserwacji.

Kluczowe zastosowania

Nasza szeroka gama uszczelnień przemysłowych Timken, dostępnych w rozmiarach calowych i metrycznych, poprawia uszczelnienie i wydłuża czas sprawności w następujących obszarach:

  • Produkcja
  • Poza autostradą
  • Przenoszenie mocy
  • Rafinacja i przetwórstwo petrochemiczne

Zasoby