Etanșările industriale Timken ajută la menținerea lubrifierii și blochează contaminanții pentru a proteja rulmenții și echipamentele critice din sistemele hidraulice, pneumatice, de apă, chimice și de aer — susținând timpul de funcționare în medii dure cu temperaturi extreme și contaminare intensă.
De la fabrică până la operațiunile de teren la distanță, mediile dure pun la încercare echipamentele critice. Când utilajele se defectează pe neașteptate, costurile se acumulează rapid – în ceea ce privește randamentul, productivitatea și întreținerea. Aveți nevoie de soluții de etanșare care să mențină lubrifierea în interior, contaminanții afară și operațiunile în mișcare.
De la fabrică până la operațiunile de teren la distanță, mediile dure pun la încercare echipamentele critice. Când utilajele se defectează pe neașteptate, costurile se acumulează rapid – în ceea ce privește randamentul, productivitatea și întreținerea. Aveți nevoie de soluții de etanșare care să mențină lubrifierea în interior, contaminanții afară și operațiunile în mișcare.
Soluțiile de etanșare industrială Timken sunt proiectate pentru condiții reale, pentru a ajuta la protejarea sistemelor critice, a susține funcționarea fiabilă și a prelungi intervalele de întreținere. Portofoliul nostru include opțiuni de etanșare pentru alezaje mici și mari, etanșări elastomerice V-Seals™ și izolatoare de rulmenți pentru motoare electrice – susținute de expertiza Timken în tribologie. Opțiunile de proiectare includ:
Etanșările industriale Timken sunt construite pentru a funcționa în condiții dure, din lumea reală, contribuind la reducerea scurgerilor și a contaminării care pot duce la uzură prematură și la perioade de nefuncționare neplanificate. Prin protejarea rulmenților și a componentelor critice, acestea susțin o durată de viață mai lungă, o fiabilitate îmbunătățită și costuri de întreținere mai mici.
Disponibile în dimensiuni în inch și metrice, gama noastră largă de etanșări industriale Timken îmbunătățește etanșarea și timpul de funcționare în: