Sellos industriales Timken ®

Los sellos industriales Timken ayudan a retener la lubricación y a bloquear los contaminantes para proteger los cojinetes y los equipos críticos en sistemas hidráulicos, neumáticos, de agua, químicos y de aire, lo que permite mantener el tiempo de actividad en entornos hostiles con temperaturas extremas y alta contaminación.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Desde la planta de producción hasta las operaciones en campos remotos, los entornos adversos ponen a prueba los equipos críticos. Cuando la maquinaria se avería inesperadamente, los costos se disparan rápidamente, afectando la producción, la productividad y el mantenimiento. Necesita soluciones de sellado que mantengan la lubricación dentro, los contaminantes fuera y las operaciones en marcha.

Sus desafíos

Desde la planta de producción hasta las operaciones en campos remotos, los entornos adversos ponen a prueba los equipos críticos. Cuando la maquinaria se avería inesperadamente, los costos se disparan rápidamente, afectando la producción, la productividad y el mantenimiento. Necesita soluciones de sellado que mantengan la lubricación dentro, los contaminantes fuera y las operaciones en marcha.

Nuestras soluciones

Las soluciones de sellado industrial de Timken están diseñadas para condiciones reales con el fin de proteger sistemas críticos, garantizar un funcionamiento fiable y prolongar los intervalos de mantenimiento. Nuestro catálogo incluye opciones de sellado para diámetros pequeños y grandes, sellos elastoméricos V-Seals™ y aisladores de rodamientos para motores eléctricos, respaldados por la experiencia de Timken en tribología. Las opciones de diseño incluyen:

  • Juntas elastoméricas en V™: Sellado sencillo y versátil para entornos exigentes.
  • Sellos industriales de pequeño y gran diámetro: Cubren una amplia gama de tamaños de equipos y condiciones de funcionamiento.
  • Aisladores de rodamientos: Mantienen los rodamientos protegidos de contaminantes en aplicaciones donde se requiere una larga vida útil y una protección superior contra la suciedad.
  • Sellos protectores: Se utilizan en entornos operativos altamente contaminados para proteger los cojinetes tanto en ejes giratorios como fijos. Su diseño exclusivo utiliza tecnología microcelular.

Beneficios

Los sellos industriales Timken están diseñados para funcionar en condiciones extremas y reales, ayudando a reducir fugas y contaminación que pueden provocar desgaste prematuro e interrupciones no planificadas. Al proteger los rodamientos y componentes críticos, contribuyen a una mayor vida útil, una mejor fiabilidad y menores costes de mantenimiento.

Aplicaciones clave

Disponibles en tamaños en pulgadas y métricos, nuestra amplia gama de sellos industriales Timken mejora el sellado y el tiempo de actividad en:

  • Fabricación
  • Fuera de carretera
  • Transmisión de potencia
  • Refinación y procesamiento petroquímico

Recursos