Timken Industriedichtungen tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten und Verunreinigungen abzuwehren, um Lager und kritische Anlagen in Hydraulik-, Pneumatik-, Wasser-, Chemie- und Luftsystemen zu schützen – und unterstützen so die Betriebszeit auch unter rauen Bedingungen mit extremen Temperaturen und starker Verschmutzung.
Von der Fabrikhalle bis zum abgelegenen Feldeinsatz – raue Umgebungen stellen kritische Anlagen auf die Probe. Wenn Maschinen unerwartet ausfallen, summieren sich die Kosten schnell – durch Produktionsausfälle, Produktivitätsverluste und Wartungsaufwand. Sie benötigen Dichtungslösungen, die Schmierstoffe im Inneren halten, Verunreinigungen fernhalten und einen reibungslosen Produktionsablauf gewährleisten.
Von der Fabrikhalle bis zum abgelegenen Feldeinsatz – raue Umgebungen stellen kritische Anlagen auf die Probe. Wenn Maschinen unerwartet ausfallen, summieren sich die Kosten schnell – durch Produktionsausfälle, Produktivitätsverluste und Wartungsaufwand. Sie benötigen Dichtungslösungen, die Schmierstoffe im Inneren halten, Verunreinigungen fernhalten und einen reibungslosen Produktionsablauf gewährleisten.
Die industriellen Dichtungslösungen von Timken sind für den Einsatz unter realen Bedingungen konzipiert und schützen kritische Systeme, gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und verlängern die Wartungsintervalle. Unser Portfolio umfasst Dichtungsoptionen für kleine und große Bohrungen, elastomere V-Seals™ und Lagerisolatoren für Elektromotoren – basierend auf Timkens Expertise in der Tribologie. Zu den Designoptionen gehören:
Timken Industriedichtungen sind für den Einsatz unter rauen, realen Bedingungen konzipiert und tragen dazu bei, Leckagen und Verunreinigungen zu reduzieren, die zu vorzeitigem Verschleiß und ungeplanten Ausfallzeiten führen können. Durch den Schutz von Lagern und kritischen Bauteilen ermöglichen sie eine längere Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten.
Unsere breite Palette an Timken Industriedichtungen ist in Zoll- und metrischen Größen erhältlich und verbessert die Abdichtung und Betriebszeit in folgenden Bereichen: