Menu

ティムケン®工業用シール

ティムケン工業用シールは、潤滑油の保持と汚染物質の遮断に役立ち、油圧、空圧、水、化学薬品、空気システムにおけるベアリングや重要機器を保護します。これにより、極端な温度や深刻な汚染といった過酷な環境下でも、システムの稼働時間を維持します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

工場現場から遠隔地のフィールド作業まで、過酷な環境は重要な機器に大きな負担をかけます。機械が予期せず故障すると、生産量、生産性、メンテナンス費用など、あらゆる面でコストが急速に増加します。潤滑油の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぎ、作業を滞りなく進めるためのシーリングソリューションが必要です。

お客様の課題

工場現場から遠隔地のフィールド作業まで、過酷な環境は重要な機器に大きな負担をかけます。機械が予期せず故障すると、生産量、生産性、メンテナンス費用など、あらゆる面でコストが急速に増加します。潤滑油の漏れを防ぎ、異物の侵入を防ぎ、作業を滞りなく進めるためのシーリングソリューションが必要です。

当社のソリューション

ティムケンの産業用シールソリューションは、実際の使用環境に合わせて設計されており、重要なシステムの保護、信頼性の高い動作のサポート、メンテナンス間隔の延長に貢献します。当社の製品ポートフォリオには、小径および大径のシールオプション、エラストマー製Vシール™、電気モーター用ベアリングアイソレーターなどがあり、ティムケンのトライボロジーに関する専門知識に裏付けられています。設計オプションには以下が含まれます。

  • エラストマー製Vシール™:過酷な環境下でも使える、シンプルで汎用性の高いシーリング材。
  • 小口径および大口径の工業用シール:幅広い機器サイズと運転条件に対応します。
  • ベアリングアイソレーター:長寿命と優れた異物からの保護が求められる用途において、ベアリングを汚染物質から保護します。
  • プロテクターシール:汚染度の高い運転環境において、回転軸および固定軸の両方のベアリングを保護するために使用されます。マイクロセルラー技術を用いた独自の設計です。

利点

ティムケン工業用シールは、過酷な実環境下での性能を発揮するように設計されており、早期摩耗や予期せぬダウンタイムの原因となる漏れや汚染を低減します。ベアリングや重要部品を保護することで、耐用年数の延長、信頼性の向上、メンテナンスコストの削減を実現します。

主な用途

インチサイズとメートルサイズの両方で提供されるティムケン工業用シールは、幅広い製品ラインナップで、以下の分野でシール性能と稼働率を向上させます。

  • 製造
  • オフロード
  • 動力伝達
  • 精製および石油化学処理

リソース