Cuscinetti a rulli cilindrici reggispinta Timken ®

I cuscinetti a rulli cilindrici reggispinta Timken sono progettati per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico assiale, un basso attrito e una precisa rigidità assiale. Grazie alle piste di rotolamento piatte e al contatto lineare tra rulli e piste, questi cuscinetti offrono un’eccellente distribuzione del carico, una flessione minima e prestazioni stabili anche a velocità elevate.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Carichi assiali elevati in uno spazio limitato
  • Usura prematura
  • Deflessione assiale e precisione di posizionamento
  • Tempi di inattività in ambienti difficili

Le tue sfide

  • Carichi assiali elevati in uno spazio limitato
  • Usura prematura
  • Deflessione assiale e precisione di posizionamento
  • Tempi di inattività in ambienti difficili

Le nostre soluzioni

Cuscinetti reggispinta a rulli cilindrici Timken per carichi pesanti a velocità moderate, con diverse opzioni di rulli per alloggiamento per aumentare la capacità di carico.

 

Benefici

  • Il design compatto e ad alta capacità supporta una spinta significativa
  • La geometria dei rulli a basso attrito contribuisce a mantenere temperature di esercizio più basse.
  • L’elevata rigidità mantiene una posizione assiale precisa sotto carico dinamico
  • Una costruzione robusta e percorsi di lubrificazione adeguati garantiscono intervalli di manutenzione più lunghi.
  • Le piste di rotolamento sovrapposte impediscono la formazione di solchi sulle piste e prolungano la durata dei cuscinetti.
  • Il lieve spostamento radiale delle piste non influisce sul funzionamento del cuscinetto, con conseguenti risparmi in fase di produzione e facilità di installazione.

Applicazioni chiave

  • Frantumatori a cono
  • Ganci per gru
  • Estrusori
  • Ingranaggi

 

Risorse