ティムケン®スラスト円筒ころ軸受

ティムケン製スラスト円筒ころ軸受は、高い軸方向荷重容量、低摩擦、および精密な軸方向剛性が求められる用途向けに設計されています。平坦な軌道面と、ころと軌道輪間の線接触を特徴とするこれらの軸受は、優れた荷重分散、最小限のたわみ、および高速回転時における安定した性能を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 限られた空間における大きな軸方向荷重
  • 早期摩耗
  • 軸方向のたわみと位置決め精度
  • 過酷な環境下でのダウンタイム

お客様の課題

  • 限られた空間における大きな軸方向荷重
  • 早期摩耗
  • 軸方向のたわみと位置決め精度
  • 過酷な環境下でのダウンタイム

当社のソリューション

ティムケン製スラスト円筒ころ軸受は、中速での重荷重に対応し、ポケットごとに複数のころを配置することで耐荷重能力を向上させるオプションも用意されています。

 

利点

  • 大容量かつコンパクトな設計で、大きな推力を支える
  • 低摩擦ローラー形状により、動作温度を低く保つことができます。
  • 高い剛性により、動的荷重下でも正確な軸方向位置を維持します。
  • 耐久性の高い構造と適切な潤滑経路により、より長いサービス間隔を実現します。
  • ローラー軌道が重なり合うことで、軌道面の溝形成を防ぎ、ベアリングの寿命を延ばします。
  • 軌道輪のわずかな半径方向のずれはベアリングの動作に影響を与えないため、製造コストの削減と容易な取り付けにつながります。

主な用途

  • コーンクラッシャー
  • クレーンフック
  • 押出機
  • ギア駆動装置

 

リソース