Roulements à rouleaux cylindriques de butée Timken®

Les butées à rouleaux cylindriques Timken sont conçues pour les applications exigeant une capacité de charge axiale élevée, un faible frottement et une rigidité axiale précise. Grâce à leurs chemins de roulement plats et au contact linéaire entre les rouleaux et les bagues, ces roulements assurent une excellente répartition de la charge, une déflexion minimale et une performance stable à haute vitesse.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Charges axiales importantes dans un espace limité
  • usure prématurée
  • Précision de la déviation axiale et du positionnement
  • Temps d’arrêt dans des environnements difficiles

Vos défis

  • Charges axiales importantes dans un espace limité
  • usure prématurée
  • Précision de la déviation axiale et du positionnement
  • Temps d’arrêt dans des environnements difficiles

Nos solutions

Butées à rouleaux cylindriques Timken pour charges lourdes à vitesses modérées, avec plusieurs options de rouleaux par logement pour une capacité de charge accrue.

 

Avantages

  • Sa conception compacte et de grande capacité permet une poussée importante.
  • La géométrie des rouleaux à faible friction contribue à maintenir des températures de fonctionnement plus basses.
  • Sa grande rigidité assure un positionnement axial précis sous charge dynamique.
  • Sa construction robuste et ses circuits de lubrification adéquats permettent d’allonger les intervalles d’entretien.
  • Le chevauchement des pistes de roulement empêche le « rainurage » des bagues et prolonge la durée de vie des roulements.
  • Un léger décalage radial des bagues n’affecte pas le fonctionnement du roulement, ce qui permet de réaliser des économies de fabrication et de faciliter l’installation.

Applications clés

  • Concasseurs à cône
  • Crochets de grue
  • Extrudeuses
  • Engrenages

 

Ressources