팀켄 스러스트 원통형 롤러 베어링은 높은 축 방향 하중 지지력, 낮은 마찰, 그리고 정밀한 축 방향 강성이 요구되는 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 평평한 궤도면과 롤러와 궤도면 사이의 선형 접촉을 특징으로 하는 이 베어링은 탁월한 하중 분산, 최소한의 변형, 그리고 고속에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
팀켄 스러스트 원통형 롤러 베어링은 중하중 및 중간 속도에 적합하며, 포켓당 롤러 개수 옵션을 통해 하중 용량을 증가시킬 수 있습니다.