Rodamientos de rodillos cilíndricos axiales Timken ®

Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos Timken están diseñados para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga axial, baja fricción y rigidez axial precisa. Gracias a sus pistas de rodadura planas y al contacto lineal entre los rodillos y las pistas, estos rodamientos ofrecen una excelente distribución de la carga, una mínima deflexión y un rendimiento estable a altas velocidades.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Cargas axiales elevadas en un espacio limitado
  • Desgaste prematuro
  • Precisión de deflexión axial y posicionamiento
  • Tiempos de inactividad en entornos difíciles

Sus desafíos

  • Cargas axiales elevadas en un espacio limitado
  • Desgaste prematuro
  • Precisión de deflexión axial y posicionamiento
  • Tiempos de inactividad en entornos difíciles

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cilíndricos axiales Timken para cargas pesadas a velocidades moderadas con múltiples opciones de rodillos por alojamiento para una mayor capacidad de carga.

 

Beneficios

  • Su diseño compacto y de alta capacidad proporciona un empuje significativo.
  • La geometría de rodillos de baja fricción ayuda a mantener temperaturas de funcionamiento más bajas.
  • Su alta rigidez mantiene una ubicación axial precisa bajo carga dinámica.
  • Su construcción duradera y sus vías de lubricación adecuadas permiten intervalos de servicio más prolongados.
  • Las pistas de rodadura superpuestas evitan el desgaste de las pistas y prolongan la vida útil del rodamiento.
  • Un ligero desplazamiento radial de las pistas no afecta al funcionamiento del rodamiento, lo que se traduce en ahorros en la fabricación y una fácil instalación.

Aplicaciones clave

  • Trituradoras de cono
  • Ganchos de grúa
  • Extrusoras
  • Transmisiones por engranajes

 

Recursos