Timken® Axial-Zylinderrollenlager

Timken-Axial-Zylinderrollenlager sind für Anwendungen konzipiert, die hohe axiale Belastbarkeit, geringe Reibung und präzise axiale Steifigkeit erfordern. Dank ebener Laufbahnen und Linienkontakt zwischen Rollen und Laufringen bieten diese Lager eine hervorragende Lastverteilung, minimale Durchbiegung und einen stabilen Betrieb auch bei hohen Drehzahlen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Hohe axiale Belastungen auf begrenztem Raum
  • Vorzeitiger Verschleiß
  • Axiale Durchbiegung und Positioniergenauigkeit
  • Ausfallzeiten in rauen Umgebungen

Ihre Herausforderungen

  • Hohe axiale Belastungen auf begrenztem Raum
  • Vorzeitiger Verschleiß
  • Axiale Durchbiegung und Positioniergenauigkeit
  • Ausfallzeiten in rauen Umgebungen

Unsere Lösungen

Timken-Axial-Zylinderrollenlager für hohe Belastungen bei mittleren Drehzahlen mit mehreren Rollen pro Lagertasche zur Erhöhung der Tragfähigkeit

 

Vorteile

  • Die leistungsstarke, kompakte Bauweise ermöglicht einen signifikanten Schub.
  • Die reibungsarme Rollengeometrie trägt zur Aufrechterhaltung niedrigerer Betriebstemperaturen bei.
  • Hohe Steifigkeit gewährleistet präzise axiale Positionierung unter dynamischer Belastung
  • Die robuste Konstruktion und die optimalen Schmierwege ermöglichen längere Wartungsintervalle.
  • Überlappende Wälzbahnen verhindern Riefenbildung in den Laufbahnen und verlängern die Lagerlebensdauer
  • Geringfügige radiale Verschiebungen der Lagerringe beeinträchtigen die Funktion des Lagers nicht, was zu Kosteneinsparungen in der Fertigung und einer einfachen Montage führt.

Wichtige Anwendungen

  • Kegelbrecher
  • Kranhaken
  • Extruder
  • Zahnradantriebe

 

Ressourcen