Smar Timken ®

Smar Timken® pomaga chronić łożyska i inne krytyczne podzespoły, redukując tarcie, zapobiegając zużyciu i zapewniając niezawodną pracę w wymagających warunkach. Dzięki opcjom smarów do urządzeń przemysłowych, zespołów kół samochodowych i zastosowań kolejowych, możesz dopasować odpowiednią formułę do obciążenia, prędkości, temperatury i środowiska pracy.

Państwa wyzwania

Nasze rozwiązania

Korzyści

Kluczowe zastosowania

Obciążenie, prędkość, temperatura, kontakt z wodą i zanieczyszczenia mogą szybko uszkodzić niewłaściwy środek smarny, powodując przedwczesne zużycie, nieplanowane przeglądy i nieplanowane przestoje. Potrzebujesz smaru specjalnie opracowanego do odpowiedniego zastosowania, który wytrzyma Twoje warunki pracy.

Twoje wyzwania

Obciążenie, prędkość, temperatura, kontakt z wodą i zanieczyszczenia mogą szybko uszkodzić niewłaściwy środek smarny, powodując przedwczesne zużycie, nieplanowane przeglądy i nieplanowane przestoje. Potrzebujesz smaru specjalnie opracowanego do odpowiedniego zastosowania, który wytrzyma Twoje warunki pracy.

Nasze rozwiązania

Firma Timken oferuje pełną gamę smarów opracowanych do określonych cykli pracy i środowisk – od łożysk przemysłowych narażonych na obciążenia udarowe i wypłukiwanie wodą, po zespoły kół samochodowych i zastosowania w czopach szynowych. Dostępne opcje smarów obejmują:

Smar przemysłowy

  • Najwyższej jakości uniwersalny smar przemysłowy: Opracowany do łożysk przemysłowych pracujących w wyższych niż przeciętne temperaturach i przy obciążeniach udarowych, aby chronić je przed rdzą, korozją i zużyciem.
  • Smar budowlany i do pojazdów terenowych: Przeznaczony do zastosowań o dużym obciążeniu i niskiej prędkości. Wytrzymuje ekstremalne obciążenia udarowe i pomaga chronić przed rdzą i korozją w wilgotnym i zanieczyszczonym środowisku.
  • Smar do łożysk kulkowych: Specjalnie opracowany do łożysk kulkowych o średniej i dużej prędkości, stosowanych w łożyskach ślizgowych i przenośnikach. Zapewnia smarowanie w umiarkowanie wysokich temperaturach, wydłużając żywotność i odporność na korozję, szczególnie w środowisku słonej wody.
  • Smar młynarski: Opracowany do zastosowań, w których odporność na wypłukiwanie wodą i wydajność w szerokim zakresie temperatur roboczych mają kluczowe znaczenie. Opracowany z myślą o silnej ochronie antykorozyjnej i stabilności mechanicznej nawet w obecności wody.

Smar samochodowy

  • Smar do łożysk kół samochodowych: Opracowany z inhibitorami korozji oraz dodatkami przeciwzużyciowymi i wodoodpornymi, przeznaczony do ekstremalnie wymagających zastosowań motoryzacyjnych. Posiada certyfikat NLGI GC-LB potwierdzający najwyższą jakość w kategorii smarów do łożysk kół i podwozi.
  • Smar wyścigowy Performance: Specjalnie opracowany do Ekstremalne warunki pracy łożysk w piastach samochodów wyścigowych. Posiadają certyfikat NLGI GC-LB i są zaprojektowane do szerokiego zakresu temperatur pracy.

Smar kolejowy

  • Smar szynowy Premium: Smar o długiej żywotności opracowany do łożysk kół wagonów kolejowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed trawieniem wodnym. Spełnia specyfikację M-942-98 Stowarzyszenia Amerykańskich Kolei (AAR).

Korzyści

Kompletna oferta smarów Timken pomaga zmniejszyć tarcie i zużycie, zapewniając dłuższą żywotność podzespołów i bardziej stabilną pracę w określonych zastosowaniach. Dopasowanie składu smaru do warunków pracy – takich jak obciążenia udarowe, kontakt z wodą, wahania temperatury czy praca przy dużych prędkościach – pozwala zmaksymalizować niezawodność sprzętu, wydłużyć okresy między przeglądami i zapobiec nieplanowanym przestojom.

Kluczowe zastosowania

  • Łożyska i obudowy przemysłowe (w tym łożyska ślizgowe i przenośniki)
  • Łożyska kół samochodowych
  • Łożyska wałeczkowe kół wagonów kolejowych

Zasoby