ティムケン®グリース

ティムケン®グリースは、摩擦を低減し、摩耗を抑制し、過酷な条件下でも信頼性の高い動作をサポートすることで、ベアリングやその他の重要な部品を保護します。産業機器、自動車のホイールエンド、鉄道用途向けに幅広いグリースを取り揃えており、負荷、速度、温度、環境に合わせて最適な配合を選択できます。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

負荷、速度、温度、水分への曝露、汚染などによって、不適切な潤滑剤は急速に劣化し、早期摩耗、予定外のメンテナンス、予期せぬダウンタイムを引き起こします。適切な用途に合わせて特別に配合され、運転条件に耐えうるグリースが必要です。

お客様の課題

負荷、速度、温度、水分への曝露、汚染などによって、不適切な潤滑剤は急速に劣化し、早期摩耗、予定外のメンテナンス、予期せぬダウンタイムを引き起こします。適切な用途に合わせて特別に配合され、運転条件に耐えうるグリースが必要です。

当社のソリューション

ティムケンは、衝撃荷重や水洗にさらされる産業用ベアリングから、自動車のホイールエンドや鉄道ジャーナル用途まで、特定の使用サイクルと環境に合わせて配合されたグリースを幅広く取り揃えています。グリースの選択肢は以下のとおりです。

工業用グリース

  • プレミアム万能工業用グリース:平均以上の温度と衝撃荷重がかかる工業用ベアリング向けに開発され、錆、腐食、摩耗から保護します。
  • 建設機械およびオフロード車用グリース: 高負荷・低速用途向けに設計されています。衝撃荷重による極度の圧力に耐え、湿気や汚れのある環境下での錆や腐食を防ぎます。
  • ボールベアリングピローブロックグリース: ピローブロックやコンベヤで使用される中速から高速のボールベアリング向けに特別に配合されています。中程度の高温での潤滑性を提供し、長寿命化と耐腐食性を実現します。特に海水環境において優れた性能を発揮します。
  • 製粉用グリース: 耐水性と幅広い動作温度範囲での性能が重要な用途向けに開発されました。水が存在する環境下でも強力な防錆性と機械的安定性を発揮します。

自動車用グリース

  • 自動車用ホイールベアリンググリース: 極めて過酷な自動車用途向けに、腐食防止剤と耐摩耗性・耐水性添加剤を配合。ホイールベアリングおよびシャーシグリースカテゴリーにおいて、最高レベルの性能を発揮するNLGI GC-LB認証を取得しています。
  • パフォーマンスレーシンググリース: 自動車レース用ハブにおけるベアリングの過酷な動作条件に対応。NLGI GC-LB認証取得済みで、幅広い動作温度範囲に対応するように設計されています。

レールグリース

  • プレミアムレールグリース: 鉄道車両の車輪ジャーナル用に開発された長寿命グリース。水による腐食から強力に保護するよう配合されています。米国鉄道協会(AAR)規格M-942-98に適合しています。

利点

ティムケン・グリースの包括的な製品群は、摩擦と摩耗を低減し、特定の用途において部品寿命の延長とより安定した性能を実現します。衝撃荷重、水への曝露、温度変化、高速運転などの運転条件に合わせてグリース配合を調整することで、機器の信頼性を最大限に高め、メンテナンス間隔を延長し、予期せぬダウンタイムを防止することができます。

主な用途

  • 工業用ベアリングおよびハウジング(ピローブロックおよびコンベアを含む)
  • 自動車用ホイールエンドベアリング
  • 鉄道車両用車輪ジャーナルローラーベアリング

リソース